BCL 31 R1 M 100 H
Lecteur stationnaire de codes à barres
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.
Série | BCL 3x |
Fonctions | AutoControl AutoReflAct Chauffage Commande de porte de lecture Comparaison au code de référence E/S Lecture multiple / MultiScan |
Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma Code UPC |
Vitesse de balayage typique | 1.000 scans/s |
Distance de lecture | 10 ... 220 mm |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Longueur d'onde | 650 nm |
Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2007 |
Taille du module | 0,2 ... 0,5 mm |
Technique de lecture | Scanner multitrame |
Vitesse de balayage | 1.000 scans/s |
Déflexion du faisceau | Par roue polygonale en rotation + miroir de renvoi |
Sortie du faisceau lumineux | Latéral sous un angle de 100° |
Tension d'alimentation UN | 22 ... 26 V, CC |
Consommation, max. | 27 W |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Type | RS 485 |
Fonction | Processus |
Type | RS 232 |
Fonction | Configuration/paramétrage par logiciel Maintenance |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Liaison vers l'appareil |
Type de connexion | Sub-D |
Type | Prise mâle |
Nombre de pôles | 15 pôles |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 90 mm x 120 mm x 52 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 480 g |
Couleur du boîtier | Noir Rouge |
Type de fixation | Rainures en queue d'aronde À visser |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -35 ... 30 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 90 % |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Contrôle CEM selon la norme | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61326-1 |
Contrôle des chocs selon la norme | EN 60068-2-27 |
Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |