ODT53C.S3/L6-M8

Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50148168

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 53C
Principe de fonctionnement Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial 2 sorties de commutation indépendantes
Modèle HYGIENE
Petit spot lumineux (S)
Transfert des valeurs mesurées
Erreur noir/blanc < ± 2 mm
Portée de fonctionnement 0,01 ... 0,08 m (portée garantie)
Plage de réglage 30 ... 80 mm
Parcours du faisceau Focalisé
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 645 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 4 mm [60 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Foyer Fixe
Distance focale 60 mm
Plage de mesure 30 ... 80 mm
Résolution 1,0 mm
Exactitude -2 ... 2 mm
Reproductibilité (1 sigma) 1 ... 1,4 mm
Transfert des valeurs mesurées Par IO-Link
Principe de mesure de distance optique Triangulation
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 25 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Courant de commutation, max. 100 mA
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Fréquence de commutation 750 Hz
Temps de réaction 0,66 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Gigue de réaction 170 µs
Type IO-Link
Mode COM COM3
Profil Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,6 ms
Frametype 2.V
Spécification V1.1
Device ID 2211
SIO-Mode support Oui
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Inox
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Matériau élément de commande Plastique (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), étanche à la diffusion
Rugosité du boîtier Ra ≤ 0,8, Valeur typique pour le boîtier inox
Matériau de la fenêtre optique Plastique (PMMA+) avec couche protectrice en indium anti-rayures
Poids net 48 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Ajustement de boîtier
Compatibilité des matériaux CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Fonction de l'élément de commande Commutation claire/foncée
Réglage de la distance de détection
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 68
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
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
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - IO-Link interface description - pdf
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - Clean Proof + - pdf
Certificat - Diversey - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf