Système radar de sécurité
Système radar de sécurité LBK ISC
Surveillance fiable de zones dans des environnements difficiles et protection contre le redémarrage / jusqu'à PL d
Vos avantages
- Fonctionnement fiable même dans des conditions ambiantes difficiles (p. ex. saleté, poussière, fumée et lumière)
- Flexibilité de l'adaptation de la zone protégée à l'application : Déterminer le nombre et la position des capteurs, configurer la longueur et l'Angle d'ouverture / largeur de la zone.
- Les objets statiques sont autorisés dans le champ de protection et n'entraînent pas l'arrêt des sorties de sécurité
- Intégration rapide du fait de la structure simple du système et grâce au contrôleur avec interface PROFIsafe ou FSoE, ainsi que CIP Safety
- Planification de projet et service d'installation pour votre application par nos experts certifiés sur demande
Points forts
Fonctionnement fiable dans des conditions ambiantes exigeantes
Le principe radar est efficace face aux conditions ambiantes telles que la saleté, la poussière, les sciures, la fumée, les huiles, l'humidité et la lumière. Cela garantit un fonctionnement fiable de la machine et évite les coupures inutiles, même dans des conditions ambiantes difficiles.
Fonctionnement
Ils surveillent l'accès et la présence de personnes dans la zone de protection. Même les personnes immobiles ne sont pas vraiment "statiques" et sont donc détectées de manière fiable par le capteur.
Le principe du radar 3D permet de surveiller également les zones situées sur des marches, des piédestaux et derrière des ombres non métalliques.
Autorisation des objets statiques dans la zone de protection
La technologie radar réagit de manière sensible aux mouvements. Les objets statiques dans la zone surveillée n'entraînent pas de coupure du signal de sécurité. Par conséquent, des objets statiques tels que des palettes, des conteneurs de matériaux et des dessertes à outils peuvent être déposés dans la zone de protection.
Structure du système simple et flexible
Un contrôleur peut analyser jusqu’à 6 capteurs pour la mise en sécurité de grandes zones. Du fait des quatre configurations de canal par contrôleur, jusqu’à 24 capteurs peuvent donc être utilisés dans une même application. Les paramètres système sont facilement adaptables à l’application à l’aide du logiciel de configuration LBK Designer.
Des contrôleurs avec interface PROFIsafe et FSoE permettent l’intégration à des systèmes de bus de terrain sûrs. Il est ainsi possible de consulter des détails sur les informations d’état du système.
Application
Sécurisation d'accès à un poste de transfert de charge
Exigence :
La zone robotisée est chargée automatiquement. Pour ce faire, la marchandise est chargée sur la ligne de convoyage, par exemple au moyen d'un chariot élévateur, puis transporté dans le sas. L'accès au sas doit être sécurisé. Afin de garantir une utilisation optimale de la zone robotisée, le concept de sécurité doit également permettre un fonctionnement ininterrompu du sas pendant le chargement.
Solution :
L'entrée et la sortie de la zone de chargement de la ligne de convoyage sont sécurisées au moyen de barrages immatériels multifaisceaux de sécurité. La zone située entre les barrages multifaisceaux, est surveillée par des capteurs radar de sécurité pour détecter la présence de personnes.
Surveillance des zones cachées dans les machines
Exigence :
Le processus d'usinage automatique ne peut démarrer que lorsque les ouvertures de la machine sont fermées et qu'il n'y a personne à l'intérieur. Le traitement mécanique ne doit pas nuire au fonctionnement de la sécurité.
Solution :
Le capteur radar placé dans la zone de traitement détecte les personnes de manière fiable, même dans des environnements difficiles. Généralement associé à des détecteurs de proximité de sécurité sur les portes des machines et à un contrôleur de sécurité, le Redémarrage est empêché si la zone de surveillance n'est pas "libre" et si les machines ne sont pas "fermées".
Sauvegarde très robuste des voies de transport dans les environnements diffus
Exigence :
La sauvegarde et la détection des personnes doivent être assurées dans les zones ouvertes ou les environnements comportant des surfaces réfléchissantes le long des voies de transport des wagons de transfert, des AGV ou des grues.
Solution :
Les capteurs du Système radar LBK surveillent l'itinéraire de transport via des lobes réglables avec des champs d'alerte et de protection sans aucune commutation erronée causée par l'environnement ou la lumière ambiante, car il ne détecte que les personnes.
Sécurisation de zones dangereuses dans des environnements difficiles
Exigence :
La zone de travail dangereuse de la machine doit être protégée contre l'accès et la présence de personnes. La sécurité de fonctionnement et la disponibilité élevée doivent également être assurées dans des conditions ambiantes difficiles, par exemple en présence de saleté, d'étincelles de soudage, de sciure ou d'humidité.
Solution :
Le système radar de sécurité 3D LBK détecte les mouvements dans la zone surveillée et fonctionne de manière fiable même dans des conditions ambiantes difficiles. La technologie radar autorise en outre la présence d'objets statiques dans la zone surveillée.
Protection contre le redémarrage et surveillance de zones non visibles
Exigence :
Pour prévenir un danger, le processus ne doit pas pouvoir redémarrer avant d'être sûr qu'aucune personne ne se trouve dans la zone de travail ni dans la zone non visible.
Solution :
Le système radar 3D de sécurité LBK 3D surveille la présence de personnes dans la zone de protection et fonctionne de manière fiable, même dans des conditions ambiantes difficiles. La technologie radar autorise en outre la présence d'objets statiques dans la zone surveillée.
Caractéristiques techniques
| Système radar 3D de sécurité avec modulation FMCW pour la détection de mouvements | |
| Zone de protection et d’avertissement configurable, quatre sorties de signalisation configurables | |
| Possibilité de combiner jusqu'à 6 capteurs dans une application, commutation dynamique de la configuration en fonctionnement |
| Safety | Niveau de performance PL d, SIL 2 LBK S01 : Catégorie 2, LBK SBV-x : Catégorie 3 |
|
| Portée de fonctionnement | LBK S01 : 4 m, LBK-SBV-01/201 : 5 m, LBK SBV205 : 9 m | |
| Angle de rayonnement (horizontal/vertical) | LBK S01 : 50° / 15° ou 110° / 30° LBK SBV-x : 10°... 100° / 20° |
|
| Plage de fréquence | LBK S01 : 24 GHz, LBK-SBV-x : 60 GHz | |
| Conditions ambiantes | Plage de température : -30 °C ... 60 °C, Classe de protection du capteur : IP 67 | |
| Contrôleur avec interfaces E/S, en option : Emplacement pour carte SD |
Safety 2x OSSDs Configuration et diagnostic : Micro USB, en option : Ethernet TCP/IP |
|
| Contrôleur avec interface de bus de terrain sûre, en option : emplacement pour carte SD |
Safety PROFIsafe ou FSoE, CIP Sécurité, 2x OSSDs Configuration et diagnostic : Micro-USB, TCP/IP |
Liste d'articles
- Portée, max.: 0 ... 5 m
- Forme des champs de détection: Conique
- Portée, max.: 0 ... 9 m
- Forme des champs de détection: Conique/rectangulaire asym.
- Portée, max.: 0 ... 5 m
- Forme des champs de détection: Conique/rectangulaire asym.