Centre d'usinage 

Dans les centres d'usinage, des objets de différents matériaux sont fraisés, tournés et percés. Le traitement de haute précision des pièces dans des centres d'usinage complexes exige la disponibilité de l'outil approprié à l'étape de travail concernée. Les robots industriels sont souvent utilisés pour le chargement et le déchargement automatisés dans les centres d'usinage. Avant que le robot ne saisisse une pièce, celle-ci doit être identifiée de manière univoque afin que la bonne étape de fabrication soit réalisée. Les robots exécutent en très peu de temps une multitude de mouvements de pivotement et de saisie. Les zones de travail des robots doivent être protégées de manière fiable contre l'accès et la présence de personnes.

Les détecteurs inductifs et les capteurs optiques vérifient et surveillent la présence et la position des pièces.
Nos systèmes d'identification saisissent les données pour leur traçabilité et pour l'étape de travail suivante. Nos capteurs de sécurité surveillent de manière fiable les zones dangereuses et sécurisent les postes dangereux.

[01] Sécurisation d'accès multilatérale
1_APIC_MT_MLD500_Area_protection_wl Kopie

Condition :
Pendant le fonctionnement de la machine, l'accès à la zone de travail doit être sécurisé. Pour l'alimentation et l'évacuation du matériel, la machine doit être facilement accessible depuis plusieurs côtés.

Solution :
Les barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 300 / 500 associés aux colonnes à miroirs UMC protègent l'accès à la machine sur plusieurs côtés et sur des distances allant jusqu'à 70 m. L'installation est simple et rapide grâce à l'aide à l'alignement laser intégrée.

[02] Sécurisation de zones
2_APIC_MT_RSL400_Area protection_wl Kopie

Condition :
La zone de travail dangereuse du robot doit être protégée contre l'accès et la présence de personnes. Dans la coopération entre l'homme et la machine, il faut veiller à une conception efficace des séquences de processus.

Solution :
Les scanners laser de sécurité RSL 400 surveillent la zone de travail du robot et permettent un accès facile à la machine. Étant donné que la présence de personnes est également surveillée, un démarrage automatique du robot peut également être intégré aux séquences.

[03] Contrôle de présence
3_APIC_MT_Inductive_Sensors_presence_control_wl Kopie

Condition :
Lors de l'équipement automatique du centre d'usinage, un robot industriel exécute une multitude de mouvements de pivotement et de saisie en très peu de temps. Pendant le mouvement de saisie, des détecteurs inductifs et des capteurs optiques vérifient et surveillent la présence et la position des pièces.

Solution :
En raison de l'espace étroit, les capteurs à fibre optique comme ceux de la série LV / KF conviennent parfaitement à cette application. En fonction du contour de la pièce, différentes sorties de faisceau peuvent être sélectionnées. La gamme à fibre optique est complétée par le double écran de l'amplificateur pour une mise en service conviviale. 

[04] Contrôle visuel de la zone de la machine
4_APIC_AT_LCam_Powertrain_Combuster_Monitoring_wl Kopie

Condition :
La salle des machines doit être surveillée visuellement. Cela s'applique également aux zones qui ne sont pas visibles de l'extérieur. En raison des conditions ambiantes particulières, une caméra industrielle avec un indice de protection élevé est nécessaire.

Solution :
La caméra couleur LCAM 408i est optimisée pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles. La résolution d'image de 5 mégapixels et l'interface Gigabit Ethernet assurent une grande qualité d'image et une transmission rapide des images en direct. Le boîtier métallique d'indice de protection IP 67 et les variantes avec raccord à air comprimé garantissent un fonctionnement fiable.

 

[05] Sécurisation de postes dangereux
5_APIC_MT_CNC_wRoboter_wl Kopie

Condition :
L'ouverture des portes de protection génère un poste dangereux qui doit être sécurisé. Idéalement, le dispositif de protection optique peut être intégré de manière simple et peu encombrante dans la machine.

Solution :
Les barrières immatérielles de sécurité MLC 520-S ont une forme particulièrement mince. Grâce à la sélection de longueur fine avec quadrillage de 30 mm et à la conception sans zone morte, les appareils peuvent être parfaitement intégrés dans la structure de la machine.

[06] Surveillance de l'intérieur de la machine
6_APIC_MT_LBK_ safety-for-machine-interior_wl Kopie

Condition :
Lors du chargement entièrement automatique de centres d'usinage par un AGV, il doit être garanti que personne ne se trouve à l'intérieur avant que le processus ne puisse redémarrer. Cela vaut également pour les zones difficilement visibles des plus grands centres d'usinage.

Solution :
Le système radar de sécurité 3D LBK détecte les personnes dans la zone surveillée et fonctionne de manière fiable même dans des conditions ambiantes difficiles. La technologie radar autorise en outre la présence d'objets statiques dans la zone surveillée.