csm_Leuze_shutterstock_123176794_retuschiert_edited_RGB_1400px_ed341bd202

Solutions de détection pour l'automatisation de laboratoire


Les solutions de détection destinées à l'automatisation de laboratoire doivent satisfaire à trois exigences évidentes : fiabilité, sécurité et convivialité.

Les exigences de sécurité pour le diagnostic in vitro en laboratoire sont très élevées, puisqu'il s'agit de traiter des échantillons humains. Des spécifications extrêmement strictes s'appliquent ici, sans aucune tolérance d'erreur. Les lecteurs de codes 1D et 2D à caméra des séries DCR 50 et DCR 200i employés, par exemple, doivent ainsi répondre à des exigences maximales. Avec leur design perfectionné et l'optique spéciale, ils réunissent des critères de rapidité, fiabilité, sécurité et convivialité permettant d'éviter les erreurs avant même qu'elles ne surviennent.

csm_Leuze_Sensor_People_221684_62406d3c1b

Gestion fiable des modifications

Pour votre sécurité, nous n'effectuons aucune modification logicielle ou matérielle sans avis préalable. Nous avons cette possibilité grâce aux numéros de type individuels pour chaque client.

csm_Leuze_Sensor_People19241_EDIT_RGB_d72092bda6

Longue expérience des applications

Forts d’une longue expérience des applications dans le domaine de l’automatisation de laboratoire, nous sommes aussi un fournisseur professionnel et fiable de capteurs pour les tâches exigeantes des techniques médicales.

csm_Leuze_Sensor_People_221952_3_a00ca14311

Réseau intercontinental

Nos experts en automatisation de laboratoire sont représentés en tant qu'équipe dans 6 pays (CH / CN / D / USA / FR / IT) et peuvent ainsi répondre directement aux besoins locaux de nos clients.

Domaines d'application et produits phares

Solutions de détection pour les instruments préanalytiques

Afin d'assurer l'intégrité des échantillons et pour des raisons d'hygiène et de sécurité, on utilise de plus en plus souvent des distributeurs d'échantillons automatiques durant la préparation des analyses. Ces distributeurs garantissent une préparation et une affectation sûres et rapides des échantillons livrés dans le désordre, indépendamment de leur nombre, et évitent surtout une contamination croisée. Grâce à de grandes réserves de fonctionnement, nos solutions de détection offrent une disponibilité maximale des installations lors de la préparation des analyses. Des lecteurs de codes à barres performants, par exemple, permettent d'identifier les informations sur les tubes à échantillon et de les conditionner pour les automates d'analyse. Des capteurs optiques à l'intérieur des automates permettent par ailleurs de vérifier que les bouchons ont été retirés correctement et que les échantillons sont bien préparés pour l'étape suivante.

  1. Contrôle de présence / série 2 / série 3
  2. Identification de codes 1D / BCL 8
  3. Surveillance de l'état de fermeture du clapet / MC 3x / RD 800
  4. Détection de capuchons / série 2 / série 3
  5. Identification des échantillons / CR 50 / CR 55

Solutions de détection pour les analyseurs de diagnostic in vitro

Les procédures d'analyse modernes pour examiner les fluides corporels ou les tissus sont aujourd'hui hautement automatisées afin d'assurer une exécution des processus la plus efficace et fiable possible. Une tolérance zéro-défaut prévaut non seulement lors de la manipulation des échantillons, mais aussi lors de leur affectation aux patients. Les capteurs employés doivent donc maîtriser les hauts débits et être par ailleurs extrêmement compacts afin d'occuper le moins d'espace possible dans les installations. Dans ce contexte, nos lecteurs de codes à barres peuvent disposer d'une hauteur du champ de lecture de 80 mm pour une détection fiable sur une courte distance, par exemple pour les tubes. En fonction du lieu d'utilisation de l'automate et du volume d'échantillons à analyser, des carrousels, des solutions monovoie/multivoies ou d'analyse délocalisée sont employées. La fiabilité maximale est la propriété la plus importante de nos solutions de détection pour les analyses en laboratoire. Nos lecteurs performants de codes 1D ou 2D, le DCR 50 et le DCR 80, constituent par exemple des unités fonctionnelles élémentaires pour ces automates, puisqu'ils doivent détecter les échantillons avec une univocité absolue afin de permettre une affectation des résultats d'analyse exempte d'erreur. Des capteurs capacitifs sont utilisés en tant que système d'alerte précoce pour la sécurisation des processus dans les automates d'analyse et signalent avec fiabilité d'éventuelles fuites de liquides des échantillons. Notre rideau lumineux CSL sécurise l'intérieur des automates et empêche ainsi la manipulation des échantillon.

  1. Identification de codes 1D / CR 50 / CR 55 ou CR 100
  2. Surveillance des portes et clapets / L 100 / MC 3x
  3. Surveillance de niveaux / DMU ou LCS ou LS 55 H2O
  4. Contrôle de hauteur de pile / ODSL 9
  5. Contrôle de présence / série 2 / série 3
  6. Identification de codes 1D de jusqu'à 15 rangées de portoirs / BCL 148
  7. Identification de codes 1D de jusqu'à 6 rangées de portoirs / BCL 300i
  8. Sécurisation du processus / CSL 505
  9. Surveillance de fuites / LCS
  10. Contrôle du niveau de remplissage des conteneurs / K-L-50ML-20 LV 463 ou RKU 420
  11. Identification de codes 1D et 2D / DCR 80 / DCR 85
  12. Identification de codes 1D et 2D / DCR 40

Solutions de détection pour les modules d'automatisation

Pour les analyses complexes, les échantillons doivent être transportés entre les différents automates. Cette mise en réseau des analyseurs est de plus en plus assurée à l'aide de bandes transporteuses miniatures compactes et de robots de manutention. Les pièces individuelles doivent être déplacées de manière rapide, sûre et fiable et, avant les étapes d'analyse suivantes, elles doivent à nouveau être détectées et affectées sans erreur. De plus, la traçabilité complète du chemin parcouru par l'échantillon doit être garantie. Les capteurs permettent de transporter les échantillons de manière plus fiable et de réduire le risque d'arrêt dans les analyseurs, ce qui risquerait notamment de compromettre l'intégrité des échantillons. Notre lecteur de code à caméra compact DCR 200i offre, par exemple, une détection rapide des codes 1D ou 2D même en mouvement et garantit ainsi un transport rapide des échantillons. Lors du transport, des détecteurs de proximité de sécurité, tels que le MC 300 ou le RD 800, surveillent l'état de fermeture des capots protecteurs et des lampes de signalisation indiquent clairement l'état de progression des unités de transport.

  1. Contrôle de présence / série 2
  2. Identification de codes 1D et 2D / DCR 200i
  3. Surveillance de l'état de fermeture du capot protecteur / MC 3x / RD 800

Solutions de détection pour les instruments postanalytiques

En cas de stockage des échantillons, une fermeture sans danger pour le processus est extrêmement importante afin d'exclure toute contamination ultérieure. Dans certains cas, ce stockage est réalisé dans un environnement de congélation à – 80 °C, ce qui ne doit pas empêcher les capteurs d'assurer une détection fiable. De plus, des capteurs garantissent la traçabilité des échantillons jusqu'à leur emplacement de stockage. Même après l'analyse proprement dite, les capteurs continuent de rendre les procédures plus rapides et plus fiables. Des capteurs équipés de fibres optiques flexibles haute résolution contrôlent, par exemple, le placement correct des films operculaires et garantissent une conclusion professionnelle du processus. Lors du stockage des échantillons, d'autres capteurs encore, comme ceux de la série 2, assurent le contrôle de présence, même à des températures extrêmement basses.

  1. Contrôle de présence de film operculaire / LV 46x Fibres
  2. Contrôle de présence / série 2 / série 3
  3. Identification de codes 1D et 2D / DCR 200i
  4. Surveillance de l'état de fermeture des portes ou clapets / S 420 / MC 300
  5. Signalisation d'informations d'état / série A7 / C3 / D9

Leuze est orienté vers une politique cohérente de focalisation et de différenciation. Cela veut dire que nous nous concentrons sur les secteurs dans lesquels nous possédons des connaissances approfondies et spécifiques des applications et une longue expérience. Nos compétences technologiques, appliquées de manière ciblée aux segments industriels pertinents, ont donné naissance à des pôles d'application globaux dans lesquels nous, les Sensor People, sommes particulièrement forts. Nous mettons chaque jour notre expérience au service de nos clients afin de trouver la meilleure solution possible pour eux.

L'un de nos secteurs principaux est celui de l'automatisation des laboratoires, pour lequel Leuze fournit des capteurs pour l'analyse dans le diagnostic in vitro (DIV). Ces appareils jouent actuellement un rôle très important dans la lutte contre la propagation du coronavirus. En tant que spécialiste de l'automatisation de laboratoire et du diagnostic in vitro, nous sommes depuis de nombreuses années un partenaire fiable et un pionnier pour nos clients, tout particulièrement dans cet environnement industriel. En collaboration avec nos clients, nous développons des jalons technologiques et concevons ainsi les innovations de demain qui assurent un succès durable à nos clients dans un secteur en constante évolution. Car leur succès est notre motivation, et ce, d'autant plus lorsqu'il s'agit de pouvoir contribuer activement avec eux à la lutte contre la propagation du coronavirus.

En tant qu'entreprise de haute technologie et moteur de l'innovation dans le domaine des techniques d'automatisation, nous, les Sensor People, fournissons à nos clients du secteur de l'automatisation des laboratoires des solutions dont la tâche consiste à scanner les codes à barres, à les identifier correctement et à en transférer le contenu de manière fiable à l'appareil d'analyse afin que les échantillons puissent être affectés avec précision. Par exemple, nous obtenons une information fiable sur les résultats négatifs ou positifs des tests et sur les personnes correspondantes qui doivent donc être soumises à une quarantaine appropriée afin de protéger leur environnement, surtout les groupes à risque, et de ralentir la propagation du coronavirus. Lorsqu'il s'agit d'identifier des échantillons de laboratoire en toute fiabilité, le principe du zéro défaut est indispensable. Tous les lecteurs doivent identifier et transmettre les codes pertinents avec une fiabilité absolue, indépendamment de la technologie mise en œuvre. En outre, nous garantissons la disponibilité de nos produits pendant toute la durée de vie de l'instrument de laboratoire utilisé. Même en ces temps difficiles pour les processus logistiques, nous avons pu fournir tous nos clients à temps. Avec eux, nous nous attachons à apporter notre contribution pendant cette période.

Comptes rendus d'application et téléchargements

Efficient Automation of Life Science Laboratories

3 janv. 2022 | Automatisation de laboratoire
Stationärer Roboter mit Greifer in Produkt
As the world's leading manufacturer of laboratory instruments and solutions for life science laboratories, Tecan offers efficient automation featuring Leuze electronic sensor systems.

Automatic pipetting – both efficient and ergonomic

31 déc. 2021 | Automatisation de laboratoire
csm_bild_1mhwkm0w6ywnvd_b448db76fe
Today's laboratories, whether in the biotech/pharmaceutical industry or in academia, are processing and analyzing an ever-increasing number of samples. At the same time, the sample volumes and the associated laboratory vessels are becoming smaller and smaller. The high number of samples and strict requirements for accuracy and precision make manual pipetting a major challenge for users.

Brochure secteur - Analyses en laboratoire (PDF, ~11 Mo)