Schnell integriert und installiert
Leuze erweitert ihr Safety-Produktportfolio um die Sicherheits-Lichtvorhänge ELC 100: Die robusten Geräte fokussieren bei der Absicherung von Gefahrstellen auf das Wesentliche.
Owen, 6. Mai 2022 – Um Gefahrstellen berührungslos abzusichern, können Hersteller und Betreiber von Maschinen und Anlagen jetzt auf neue Leuze-Sicherheitstechnik zurückgreifen: Die Sicherheits-Lichtvorhänge ELC 100 bieten sich als Alternative zu der Baureihe MLC 500 an. Speziell, wenn es um ein kostenoptimiertes Maschinendesign geht. Sie eignen sich für Anwendungen bis zu sechs Metern Reichweite.
Zuverlässig sicher 
Die robusten Sicherheits-Lichtvorhänge verfügen über die wesentlichen Eigenschaften zur Sicherung von Maschinenöffnungen und von Zugängen an Maschinen oder Anlagen. Mit Auflösungen von 17 und 30 Millimetern erkennen sie Finger und Hände zuverlässig. Dabei reicht das Schutzfeld bis an den Gehäuserand, so dass bei der Integration keine Blindzonen entstehen. Die Geräte sind mit Schutzfeldlängen von 300 bis 1.500 Millimetern erhältlich. Zudem sind sie besonders schock- und vibrationsfest.
Einfach und schnell installiert 
Die Sicherheits-Lichtvorhänge ELC 100 sind durch ihren 4-poligen Anschluss und die Halter mit Schwenkfunktion schnell zu installieren. Praktisch: Die Multi-Level-Ausricht-Anzeige ist einfach ablesbar und erlaubt eine schnelle und optimale Ausrichtung. Eine Konfiguration der Geräte ist nicht notwendig.