Kamerabasierte 1D/2D Codeleser
Kamerabasierte Codeleser für den stationären Einsatz: Diese Codeleser erfassen 1D- und 2D-Codes zuverlässig - je nach Typ gedruckt oder direkt markiert, omnidirektional, statisch oder in schneller Bewegung sowie inverse oder gespiegelte Codes. Es stehen verschiedene Ausführungen hinsichtlich Größe, Schutzklassen IP 67 oder 69K, Schnelligkeit oder Schnittstellen zur Verfügung.
Übersicht
Details und Downloads
Artikelliste
Stationäre Codeleser 1D/2D
Kamerabasierte Codeleser für den stationären Einsatz: Diese Codeleser erfassen 1D- und 2D-Codes zuverlässig - je nach Typ gedruckt oder direkt markiert, omnidirektional, statisch oder in schneller Bewegung sowie inverse oder gespiegelte Codes. Es stehen verschiedene Ausführungen hinsichtlich Größe, Schutzarten IP 67 oder 69K, Schnelligkeit oder Schnittstellen zur Verfügung.
Übersicht
| Miniaturscanner DCR 50/55 | Kompaktscanner DCR 100i | Kompaktscanner DCR 200i | Simple Vision Sensor DCR 1000i | Kompaktscanner LSIS 220 | |
| Beschreibung | Kompakte 1D- und 2D-Codeleser | Kompakte 1D und 2D-Codelesung | Schnelle 1D- und 2D-Codelesung mit modularem Aufbau | 1D-/ 2D Codelesung mit einem bildverarbeitenden Sensor. Verbesserter Lesealgorithmus speziell für DPM-Codes | Kompakte 1D und 2D-Codelesung |
| Einsatzbereiche | Codelesung auf Objekten im Stillstand oder mit geringer Bewegungsgeschwindigkeit - unter beengten Platzverhältnissen | Schnelles Codelesen auf bewegten Verpackungen, gleichzeitiges Lesen mehrerer Codes, DPM-Codelesen | Codelesung auf Objekten mit hoher Bewegungsgeschwindigkeit | Codelesung auf Verpackungen zur Qualitätssicherung oder zur Erkennung der Ausrichtung auf Förderstrecken, Multicode-Decodierung, DPM-Codelesung | Codelesung manuell und im Präsentationsmodus |
| Integrierte Schnittstellen | RS232; USB | Ethernet TCP/IP / Modbus TCP, RS232 | RS232/422; TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP | I/O, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP oder SFTP | RS232; USB |
| Lesereichweite | 30- 425 mm | 40-550 mm | 40 - 800 mm | Je nach Optik 50 - 2.000 mm | 50 - 330 mm |
| Bildauflösung | 1.280 x 960 Pixel | 1080 x 1280 Pixel | 1.280 x 960 Pixel | 1.440 x 1.080 Pixel; 736 x 480 Pixel | 844 x 640 Pixel |
| Modulgröße | 0,127 – 0,528 mm | 0.08...0.5 mm | 0,1 – 1 mm | 0,1 – 1 mm | 0,127 – 1 mm |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 – 50 °C | 0°C - 50°C | 0 – 50 °C (ohne Heizung), –30 – 50 °C (mit Heizung) | 0 ... 50 °C | 0 – 40 °C |
| Abmessung (B x H x L) |
DCR 50: 31,6 × 12,7 × 27,5 mm DCR 55: 31,5 × 20 × 40,3 mm | 44 ×53 x 29 mm | 43×61×44 mm |
45 x 85 x 35 mm |
40×32×47 mm |
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 96 Produkte gefunden
DCR 108i ADJ-0608-412-R3M
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50155491
- Serie: DCR 100i
- Schnittstelle: RS 232, Ethernet
- Schaltprinzip: Optogekoppelter Transistor, PNP, Optogekoppelter T...
- Codearten lesbar: UPC-E, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, A...
DCR 108i ADJ-0608-312-R3M
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50155490
- Serie: DCR 100i
- Schnittstelle: RS 232, Ethernet
- Schaltprinzip: Optogekoppelter Transistor, PNP, Optogekoppelter T...
- Codearten lesbar: QR-Code, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
DCR 248i FIX-F2-102-I3-G-V
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50154892
- Serie: DCR 200i
- Schnittstelle: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schaltprinzip: MOSFET-Halbleiter, +24 V schaltend, MOSFET-Halblei...
- Codearten lesbar: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Azte...
DCR 108i ADJ-0608-412-R3M-F001
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50154402
- Serie: DCR 100i
- Schnittstelle: RS 232, Ethernet
- Schaltprinzip: Optogekoppelter Transistor, NPN, Optogekoppelter T...
- Codearten lesbar: Code 32, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
DCR 108i ADJ-0608-312-R3M-F001
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50154401
- Serie: DCR 100i
- Schnittstelle: RS 232, Ethernet
- Schaltprinzip: Optogekoppelter Transistor, NPN, Optogekoppelter T...
- Codearten lesbar: Codabar, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
DCR 248i FIX-L1-102-R3-V
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50151587
- Serie: DCR 200i
- Schnittstelle: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schaltprinzip: MOSFET-Halbleiter, +24 V schaltend, MOSFET-Halblei...
- Codearten lesbar: UPC, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128, Co...
DCR 258i FIX-F2-102-I3-V
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50151106
- Serie: DCR 200i
- Schnittstelle: RS 232, RS 422, EtherNet IP, Ethernet
- Schaltprinzip: MOSFET-Halbleiter, +24 V schaltend, MOSFET-Halblei...
- Codearten lesbar: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
DCR 202i FIX-L1-102-R3-H
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50149835
- Serie: DCR 200i
- Schnittstelle: RS 232, RS 422, Ethernet
- Schaltprinzip: MOSFET-Halbleiter, +24 V schaltend, MOSFET-Halblei...
- Codearten lesbar: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
DCR 248i FIX-L2-102-R3
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50148608
- Serie: DCR 200i
- Schnittstelle: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schaltprinzip: MOSFET-Halbleiter, +24 V schaltend, MOSFET-Halblei...
- Codearten lesbar: Code 32, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
DCR 202i FIX-L2-102-R3
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50148607
- Serie: DCR 200i
- Schnittstelle: RS 232, RS 422, Ethernet
- Schaltprinzip: MOSFET-Halbleiter, +24 V schaltend, MOSFET-Halblei...
- Codearten lesbar: Codabar, 2/5 Interleaved, Aztec, Code 128, Code 32...
DCR 248i FIX-L1-102-I3-V
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50147775
- Serie: DCR 200i
- Schnittstelle: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schaltprinzip: MOSFET-Halbleiter, +24 V schaltend, MOSFET-Halblei...
- Codearten lesbar: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
DCR 202i FIX-L1-102-I3-V
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50147774
- Serie: DCR 200i
- Schnittstelle: RS 232, RS 422, Ethernet
- Schaltprinzip: MOSFET-Halbleiter, +24 V schaltend, MOSFET-Halblei...
- Codearten lesbar: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
Artikeldaten vom: 21.10.26