Gut sichtbarer Lichtblick

Leuze bringt neue Signalsäulen im robusten Aluminiumgehäuse auf den Markt: Die Serie TL 305 überzeugt mit heller und homogener Ausleuchtung sowie optionaler IO-Link Schnittstelle.

Owen, 16. Juni 2023 – Signalsäulen sind im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Intralogistik unverzichtbar: Sie machen Zustände, Störungen und laufende Prozesse von weitem gut sichtbar. Mit den neuen Leuze Signalsäulen der Serie TL 305 gelingt das äußerst zuverlässig. Sie leuchten hell, gleichmäßig und vollflächig. Das ermöglicht eine optimale Signalisierung – ob an der Maschine, am Förderband oder bei der Zutrittskontrolle. Die kompakten Säulen gibt es vorkonfiguriert mit drei, vier oder fünf Segmenten. Das neue Signalsäulen-Portfolio umfasst die Modelle TL 305 mit vordefinierter Farbbelegung sowie die Modelle TL 305-IOL mit IO-Link Schnittstelle. Die IO-Link-Varianten ermöglichen unterschiedliche Betriebsmodi und eine umfassende Farbauswahl. Auf Wunsch sind die Signalsäulen auch mit zusätzlichem akustischem Signalgeber erhältlich.

Schnell und einfach eingesetzt

Anlagenbetreiber profitieren von der sofortigen Einsetzbarkeit der Signalsäulen. Dank M30-Gewinde und M12-Stecker lassen sie sich einfach installieren. Passende Zubehörteile erleichtern die Montage. Alle Modelle der Serie zeichnen sich durch ihr hochwertiges und robustes Design aus. Das Aluminiumgehäuse ermöglicht einen Einsatz selbst in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

Flexibel konfigurieren

Die IO-Link Version TL 305-IOL bietet mit ihren unterschiedlichen Betriebsmodi maximale Flexibilität. Der Segment Mode ermöglicht es, die einzelnen Segmente über IO-Link individuell anzusteuern. So sind Farben, Intensitäten und Lichtbilder individuell konfigurierbar. Mit dem Level Mode lassen sich Füllstände visualisieren. Wenn eine schnelle Inbetriebnahme gefragt ist, können Anwender auch ohne IO-Link Verbindung acht voreingestellte oder benutzerdefinierte Konfigurationen über die drei externen Triggereingänge ansteuern.