BT-2R1-S
Set Halterung
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| beinhaltet | 1 St. Zylinder zur Befestigung am Lichtvorhang 2 St. Drehhalterung BT-R |
| Geeignet für Produktgruppe | Messende Lichtvorhänge Schaltende Lichtvorhänge |
| Geeignet für | Lichtvorhänge CML700i Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300 |
| Art der Befestigung, anlagenseitig | Durchgangsbefestigung |
| Art der Befestigung, geräteseitig | klemmbar |
| Art des Befestigungsteils | drehbar 360° |
| Werkstoff Befestigungsteil | Kunststoff Metall |
| Schwingungsdämpfung | Ja |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |