CPR14-600H-b/T3

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 68106622

Icon Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie COMPACTplus
Geräteart Empfänger
Kaskadierung kabelgebundene Kaskadierung, Host
Applikation Fingerschutz
Funktionspaket Blanking
Funktionen 1-Strahl reduzierte Auflösung
2-Strahl reduzierte Auflösung
Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
Feste Ausblendung einlernbar
zusätzlicher 2-kanaliger Abschaltkreis
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,26E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Auflösung 14 mm
Schutzfeldhöhe 600 mm
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Übertemperaturschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stromaufnahme, max. 160 mA, ohne externe Last
Restwelligkeit -5 ... 5 %
Absicherung extern mit max. 4 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 10 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 20 mA
Eingangswiderstand 1.200 Ω
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 5 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 23 V
Spannungsart DC
Strombelastung, max. 650 mA
Lastinduktivität 2.200.000 µH
Lastkapazität 3,3 µF
Reststrom, max. 0,2 mA
Reststrom, typ. 0,002 mA
Spannungsabfall 1 V
Schaltprinzip +24 V schaltend
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip +24 V schaltend
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 60 mA
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip 0 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Ansprechzeit 15 ms
Wiedereinschaltzeit 100 ms
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Brad Harrison Stecker (MIN Series)
Gewindegröße MIN series
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 7 -polig
Funktion Lokal-Interface
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 8 -polig
Funktion Kaskade Guest
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Länge Anschlussleitung, max. 100 m
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. 1.000 Ω
Abmessung (B x H x L) 52 mm x 734 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Kunststoff
Nettogewicht 1.900 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Nut-Montage
Art der Anzeige 7-Segment-Anzeige
LED
Anzahl der LED 4 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Schalter
Software
Teach-in
Bedienelemente SafetyKey
Schiebeschalter
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c TÜV NRTL US
c UL US
US-Patente US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD Modell - CPR14-600H-b/T3 - zip
EPLAN Makro - zip
Diagnosesoftware - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Diagnosesoftware - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Software Upgrade - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Software Beschreibung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - c TÜV NRTL US - pdf