FBA-V3-Q94-R
Leuchtmelder
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | FBA |
Art der Signalgebung | optisch |
Lichtstärke | 30 cd |
Lebensdauer | ca. 50.000 h |
Versorgungsspannung UB | 230 V, AC/DC, 10 % |
Stromaufnahme, max. | 60 mA |
Art des Anschlusses | Klemme |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 94 mm x 94 mm x 97 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Nettogewicht | 230 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung, anlagenseitig | schraubbar |
Art des Leuchtmittels | LED/24V |
Signalbild | Dauer- oder Blinklicht |
Kalottenfarbe | rot |
Blink-/Blitzfrequenz | 1 Hz |
Abstrahlwinkel | 180° |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
Schutzart | IP 66 |
Zulassungen | c UL US |
Schlagfestigkeit | IK09 (EN 50295:98) |
Zolltarifnummer | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
ECLASS 8.0 | 27371220 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371220 |
ECLASS 11.0 | 27371220 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |