HRTU 418M/V-5010-300-S12

Ultraschall Distanzsensor

Artikelnummer: 50036259

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
DMU418B-400.X3/LTC-M12
Ultraschall Distanzsensor
Artikelnummer: 50124260
  • Serie: 418B
  • Bauform: zylindrisch
  • Messbereich, max.: 25 ... 400 mm
  • Analogausgang: Analogausgang, Strom
Artikelnummer: 50124260

Lieferzeit ca. 6 Werktage
Serie 418
beinhaltet 2 St. Montagemuttern M18
Ultraschallfrequenz 400 kHz
Abstrahlrichtung frontseitig
Öffnungswinkel 6 °
Messbereich 50 ... 300 mm
Auflösung 1,0 mm
Genauigkeit -2,5 ... 2,5 %
Bezugsgröße Genauigkeit Endwert
Versorgungsspannung UB 20 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 10 %
Leerlaufstrom 0 ... 60 mA
Schalthysterese 10 mm
Anzahl Analogausgänge 1 St.
Lastwiderstand 0 ... 300 Ω
Kennlinie steigend
Art Strom
Schaltfrequenz 5 Hz
Ansprechzeit 100 ms
Bereitschaftsverzögerung 280 ms
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Polzahl 4 -polig
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 104 mm
Gewindegröße M18 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Nettogewicht 50 g
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 85 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
3D-CAD Modell - zip
Konfigurationssoftware - V2.11 - zip
Datenblatt - pdf