ISS 244PP/44-40N-S12

Induktiver Sensor

Artikelnummer: 50114218

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
ISS 244PP.1/44-40N-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer: 50133521
  • Serie: 244
  • Bauform: kubisch
  • Typ. Grenzreichweite Sn: 40 mm
  • Spannungsart: DC
Artikelnummer: 50133521

Sofort verfügbar

Serie 244
Typ. Grenzreichweite Sn 40 mm
Betriebsreichweite Sa 0 ... 32,4 mm
Sonderausführung Antivalent
MTTF 1.230 Jahre
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 20 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Schalthysterese 5 %
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 200 mA
Schaltspannung low: ≤ 2 V
Reststrom, max. 0,5 mA
Spannungsabfall 2 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Schließer (NO) – Antivalent
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Öffner (NC) – Antivalent
Schaltfrequenz 150 Hz
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 40 mm x 40 mm x 67 mm
Einbauart nicht bündig
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PA 66
Werkstoff aktive Fläche Kunststoff, Polyamid (PA 66)
Nettogewicht 140 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Normmessplatte 120 x 120 mm², Fe360
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 4 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 85 °C
Aluminium 0,33
Edelstahl 0,74
Kupfer 0,3
Messing 0,38
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf