K-D M12W-5P-5m-PVC
Anschlussleitung
Applikation | Chemikalienbeständig |
Betriebsspannung | max. 125 V AC/DC |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Ausführung | gewinkelt |
Rundstecker, LED | Nein |
Verriegelung | Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd |
Art des Anschlusses | offenes Ende |
Anzahl Adern | 5 St. |
Farbe Mantel | schwarz |
Geschirmt | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Leitungslänge | 5.000 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Aderisolation | PVC |
Schleppkettentauglichkeit | Nein |
Eigenschaften des Außenmantels | FCKW-, cadmium-, silikon-, und bleifrei, maschinell gut verarbeitbar |
Beständigkeit des Außenmantels | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Biegezyklen | 2.000.000 St. |
Biegeradius flexible Verlegung, min. | min. 10 x Leitungsdurchmesser |
Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. | min. 5 x Leitungsdurchmesser |
Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung | -5 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung | -30 ... 70 °C |
Zulassungen | UL |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |