KB ET-2000-SSA
Verbindungsleitung
| Geeignet für Schnittstelle | Ethernet |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | D-kodiert |
| Ausführung | axial |
| Rundstecker, LED | Nein |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | D-kodiert |
| Ausführung | axial |
| Farbe Mantel | grün |
| Geschirmt | Ja |
| Leitungsausführung | Verbindungsleitung |
| Leitungslänge | 2.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |