LSIS 422i M45-W1-01
Smart Kamera
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | LSIS 422i |
Softwarefunktionen | Lesen von 1D Codes Lesen von 2D Codes |
Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 128 Data Matrix Code Direktmarkierte 2D-Codes EAN 8/13 EAN 128 Pharma Code UPC |
Arbeitsbereich | 75 ... 10.000 mm |
Lichtquelle | LED, weiß |
Sendesignalform | gepulst, kontinuierlich |
Auflösung Kamera horizontal | 752 px |
Auflösung Kamera vertikal | 480 px |
Brennweite | 16 mm |
Framerate (Bilder pro Sekunde), max. | 50 Stück pro Sekunde |
Elektronische Verschlusszeit | 0,054 ... 20 ms |
Kameratyp | Monochrom |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 8 St. |
Art | Ein-/Ausgänge wählbar |
Spannungsart, Ausgänge | DC |
Schaltspannung, Ausgänge | typ. UB / 0 V |
Spannungsart, Eingänge | DC |
Schaltspannung, Eingänge | typ. UB / 0 V |
Funktion | frei konfigurierbar |
Funktion | frei konfigurierbar |
Funktion | frei konfigurierbar |
Funktion | frei konfigurierbar |
Funktion | frei konfigurierbar |
Funktion | frei konfigurierbar |
Funktion | frei konfigurierbar |
Funktion | frei konfigurierbar |
Art | Ethernet, RS 232 |
Funktion | Prozess |
Rahmenprotokoll | BCC-Modus Software X ON / X OFF |
Übertragungsgeschwindigkeit | 4.800 ... 115.200 Bd |
Datenformat | einstellbar |
Startbit | 1 |
Datenbit | 7,8 |
Stoppbit | 1,2 |
Parität | einstellbar |
Übertragungsprotokoll | einstellbar |
Datenkodierung | ASCII |
Architektur | Client Server |
Adressvergabe | DHCP manuelle Adressvergabe |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Funktion | Prozess Service |
Switch-Funktionalität | Keine |
Übertragungsprotokoll | TCP/IP , UDP |
Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
Funktion | Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle Serviceschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Datenschnittstelle Signal IN Signal OUT |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 500 g |
Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 schwarz, RAL 9005 |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde Schwalbenschwanz-Nuten über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel |
Anzahl der LED | 2 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | über Webbrowser |
Bedienelemente | Folientastatur |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 45 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
Schutzart | IP 65 IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Prüfverfahren Schock nach Norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
US-Patente | US 8,288,706 B |
Zolltarifnummer | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |