MA 4 D
Anschlussteil
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | MA 4 |
Geeignet für | Barcodeleser Serie BCL 2x Barcodeleser Serie BCL 3x |
Geeignet für Schnittstelle | RS 232 RS 485 |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Art | RS 232, RS 485 |
Art | RS 232 |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | Datenschnittstelle PWR / SW IN / OUT |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 24 -polig |
Funktion | Serviceschnittstelle |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Polzahl | 9 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 118 mm x 33 mm x 180 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
Nettogewicht | 672 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Anzeige | LC-Display LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
Schutzart | IP 54 |
Schutzklasse | III |
Zolltarifnummer | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ECLASS 12.0 | 27069090 |
ECLASS 13.0 | 27069090 |
ECLASS 14.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |