MA 90
Anschlussteil
| Serie | MA 90 |
| Geeignet für | Barcodeleser Serie BCL 90 |
| Geeignet für Schnittstelle | RS 232 RS 422 RS 485 |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Anzahl Anschlüsse | 10 St. |
| Funktion | Datenschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Polzahl | 7 -polig |
| Funktion | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Polzahl | 6 -polig |
| Funktion | GND_SWO (GND für Schaltausgänge) |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Polzahl | 4 -polig |
| Funktion | Signal OUT |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Polzahl | 4 -polig |
| Funktion | Signal IN |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Polzahl | 6 -polig |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 110 mm x 72 mm x 260 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
| Nettogewicht | 1.080 g |
| Farbe Gehäuse | graphitschwarz RAL 9011 rot, RAL 3000 |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 40 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Schutzart | IP 54 |
| Schutzklasse | III |
| Zolltarifnummer | 84735080 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |