ME 338 103 W
Anschlussteil
| Geeignet für | BCL 338i BPS 338i |
| Geeignet für Schnittstelle | EtherCAT |
| Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
| Funktion | PWR / SW IN / OUT |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Funktion | HOST/BUS IN |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | D-kodiert |
| Funktion | BUS OUT |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | D-kodiert |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
| Nettogewicht | 70 g |
| Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Zolltarifnummer | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27279090 |
| ECLASS 11.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |