MSI-EM201-4RO

Sicheres Ausgangsmodul

Artikelnummer: 547805

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
MSI-SR-CM42R-01
Sicherheits-Relais
Artikelnummer: 50133014
  • Applikation: Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsan...
  • Wiederanlauf: automatisch
  • Art der Klemme: Schraubklemme
  • Kontakte: 2 x (2 Schließer / 1Öffner)
Artikelnummer: 50133014

Auf Anfrage
Serie MSI-EM
Applikation Überwachung von Sicherheits-Funktionen
Anzahl sichere I/O 4 Relais OUT
Funktionen Erweiterungsmodul für das programmierbare Sicherheits-Schaltgerät MSI 200
Erweiterung um 4 sichere Relaisausgänge
Überwachung aller sicherheitsgerichteter Funktionen in Maschinen und Anlagen
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 0,00000000003 pro Stunde
PFHD 3E-11 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
B10d bei DC13 (induktive Last) 780.000 Anzahl Zyklen
B10d bei AC15 (induktive Last) 1.960.000 Anzahl Zyklen
Schutzbeschaltung Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
Überspannungskategorie III
Anzahl Meldeausgänge 4 St.
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 4 St.
Statusanzeige 2 LEDs (grün, rot)
Grenzdauerstrom 4 A
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Spannungsart AC/DC, DC
Schaltelement Relais, Schließer
Schaltelement Relais, Schließer
Schaltelement Relais, Schließer
Schaltelement Relais, Schließer
Nennspannung 24 V DC, (A1/A2)
Grenzdauerstrom 50 mA
Bereitschaftsverzögerung 10.000 ms
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 16 -polig
Funktion interne Kommunikations-Schnittstelle
Art des Anschlusses Tragschienen-TBUS
Anschlussquerschnitte 0,2 bis 2,5 mm²
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff Polyamid PA unverstärkt
Nettogewicht 180 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Mechanische Lebensdauer 100.000.000 Betätigungsspiele
Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Schutzart IP 20 (Gehäuse)
IP 20 (Klemmen)
Zulassungen TÜV Rheinland
c UL US
Zolltarifnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CAD Modell - MSI-EM201-4RO - zip
Software - Device Pack - zip
Anwendungshinweise - pdf
Betriebsanleitung - MSI 200 / MSI-EM - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Rheinland - pdf