MSI101
Sicherheits-Steuerung
| Serie | MSI 100 |
| Applikation | Überwachung von Sicherheits-Funktionen |
| Anzahl sichere I/O | 20 IN, 4 OUT |
| Funktionen | frei konfigurierbares Sicherheits-Haupt-Modul Übertragung von Diagnosedaten über Feldbusmodul MSI-FB (Option) Überwachung aller sicherheitsgerichteter Funktionen in Maschinen und Anlagen |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 8.324 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 0,0000000137 pro Stunde |
| PFHD | 1,4E-08 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Überspannungsschutz |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % |
| Stromaufnahme (ohne Last), max. | 200 mA |
| Überspannungskategorie | III |
| Diagnoseanzeige | 4 LEDs (grün, rot) |
| Reaktionszeit max. | 30 ms |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC, -15 ... 10 %, (A1/A2) |
| Typ. Stromaufnahme bei UN (A1/A2) | 110 mA |
| Überbrückung von Spannungseinbrüchen | 20 ms |
| Anzahl sichere Eingänge | 20 St., (bis SIL 3 / IEC 62061) |
| Statusanzeige | 20 LEDs (grün) |
| Nennspannung UN | 24 V DC, (gegen Masse A1/A2) |
| Typ. Stromaufnahme bei UN | 4 mA |
| Signalpegel bei „0“, max. | 5 V |
| Signalpegel bei „1“, min. | 11 V |
| Anzahl Meldeausgänge | 4 St. |
| Anzahl sichere Halbleiterausgänge | 4 St., (Kat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954) |
| Anzahl Masseschaltausgänge | 2 St. |
| Anzahl Taktausgänge | 2 St. |
| Nennspannung | 24 V DC, -15 ... 10 %, (24 V / 0 V) |
| Statusanzeige | 4 LEDs (grün) |
| Grenzdauerstrom | 2 A |
| Nennspannung | 24 V DC, (A1/A2) |
| Grenzdauerstrom | 100 mA |
| Nennspannung | 24 V DC, (A1/A2) |
| Grenzdauerstrom | 100 mA |
| Bereitschaftsverzögerung | 4.000 ms |
| Wiederbereitschaftszeit Wiederanlauf, max. | 5 ms |
| Art | USB |
| Funktion | Konfiguration/Parametrierung über Software |
| Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung Verbindung zum Gerät |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Art der Klemme | Schraubklemme |
| Polzahl | 40 -polig |
| Funktion | Konfigurationsschnittstelle |
| Art des Anschlusses | USB |
| Steckertyp | USB 2.0 Mini-A |
| Funktion | interne Kommunikations-Schnittstelle |
| Art des Anschlusses | Tragschienen-TBUS |
| Anschlussquerschnitte | 0,2 bis 2,5 mm² |
| Abmessung (B x H x L) | 67,5 mm x 99 mm x 114,5 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | Polyamid PA unverstärkt |
| Nettogewicht | 430 g |
| Farbe Gehäuse | grau |
| Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 20 (Gehäuse) IP 20 (Klemmen) |
| Zulassungen | TÜV Rheinland c UL US |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |