Quattro-DP/M12

Lichtvorhang Steuereinheit

Artikelnummer: 50111868

Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie Quattro
Geeignet für Konturflex
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, 20 %
Art PROFIBUS DP
Art RS 232
Anzahl Anschlüsse 4 St.
Funktion Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Funktion PROFIBUS OUT
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion PROFIBUS IN
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 61 mm x 90 mm x 180 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC
Nettogewicht 410 g
Art der Anzeige LED
Bedienelemente PC-Software
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 55 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85371098
GSD-Datei - V1.3 - zip
Konfigurationssoftware - V1.2 - zip
Datenblatt - pdf