SD4T14-450-450L

Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 67849020

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.

Kaskadierung feste Kaskadierung, L-Form, 90°
Funktionen 2 Übertragungskanäle, wählbar
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL , IEC/EN 62061
Gebrauchsdauer , EN ISO 13849-1
Auflösung 14 mm
Reichweite 0,3 ... 4,5 m
Schutzfeldhöhe Schenkel 1 450 mm
Schutzfeldhöhe Schenkel 2 450 mm
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Lichtquelle LED
Versorgungsspannung UB 24 V, DC
Art Digitaler Schalteingang
Spannungsart DC
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Werkstoff Gehäuse Metall
Art der Anzeige LED
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - TÜV Süd NRTL US - pdf