SLSE 318M/P-S12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | 318 |
| Geräteart | Empfänger |
| Typ | 2, IEC/EN 61496, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B |
| SIL | 1, IEC 61508 |
| SILCL | 1, IEC/EN 62061, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B |
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | 414 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 2, EN ISO 13849, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB |
| Öffnungswinkel, max. | -5 ... 5 ° |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 10 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 25 mA |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Schaltstrom, max. | 100 mA |
| Schaltspannung high, min. | 28,4 V |
| Schaltspannung low, max. | 1,6 V |
| Spannungsart | DC |
| Schaltspannung | high: ≥(UB-1,6V) low: ≤ 1,6 V |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | hellschaltend |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | dunkelschaltend |
| Schaltfrequenz | 1.000 Hz |
| Ansprechzeit | 0,5 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 30 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 4 -polig |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 22 mm x 59 mm |
| Gewindegröße | M18 x 1 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
| Gehäuse Edelstahl | V2A |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
| Nettogewicht | 60 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz silber |
| Art der Befestigung | schraubbar |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 1 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 65 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | TÜV Nord c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |