SLSR 95/44 E-L
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Serie | 95 |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Empfänger |
Typ | 2, IEC/EN 61496 |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
MTTFd | 100 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 2, EN ISO 13849 |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | dunkelschaltend |
Schaltfrequenz | 200 Hz |
Ansprechzeit | 2,5 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 100 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Edelstahl |
Polzahl | 4 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 17 mm x 66 mm x 35 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zink |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 90 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Art der Anzeige | LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |