TFM 05 22-X

Transponder

Artikelnummer: 50102912

Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie TFM
Geeignet für RFM
Chip I-CodeSLI
Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
Gültiges Normenwerk ISO 15693
Schutzart IP 54
Bauform Etikett
Abmessung (B x H x L) 35 mm x 0,3 mm x 65 mm
Werkstoff Gehäuse Papier
Nettogewicht 2 g
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Konformitätserklärung CE - pdf