TFM 08 1610.210

Transponder

Artikelnummer: 50114962

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
TFM 05 1625.210
Transponder
Artikelnummer: 50141658
  • Serie: TFM
  • Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
  • Geeignet für: RFM
  • Umgebungstemperatur Betrieb, max.: -25 ... 150 °C
Artikelnummer: 50141658

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie TFM
Geeignet für RFM
Chip I-CodeSLI
Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
Speichergröße 112 B
Speicherblock 28 St.
Bauform Scheibe
Dicke 13,5 mm
Außendurchmesser 85 mm
Innendurchmesser 5,5 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PPS
Nettogewicht 50 g
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 100 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 120 °C
Umgebungstemperatur Lagerung, zeitbegrenzt Bis + 200 °C = 4000 h oder 3000 Zyklen (á 40 Minuten und > 1,5 h Abkühlung passiv), bis + 220 °C = 1000 h oder 1500 Zyklen (á 30 Minuten und > 2 h Abkühlung passiv)
Schutzart IP 68
Gültiges Normenwerk ISO 15693
Zolltarifnummer 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Konformitätserklärung CE - pdf