VRTU 430M/V-1710-6000-S12
Ultraschall Distanzsensor
| Serie | 430 | 
| beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M30 | 
| Ultraschallfrequenz | 80 kHz | 
| Abstrahlrichtung | frontseitig | 
| Öffnungswinkel | 6 ° | 
| Messbereich | 600 ... 6.000 mm | 
| Auflösung | 1,0 mm | 
| Genauigkeit | -1,5 ... 1,5 % | 
| Bezugsgröße Genauigkeit | Endwert | 
| Versorgungsspannung UB | 20 ... 30 V, DC | 
| Restwelligkeit | 10 % | 
| Leerlaufstrom | 0 ... 60 mA | 
| Schalthysterese | 60 mm | 
| Anzahl Analogausgänge | 1 St. | 
| Lastwiderstand | 0 ... 300 Ω | 
| Kennlinie | steigend | 
| Art | Strom | 
| Schaltelement | Transistor | 
| Schaltfrequenz | 1 Hz | 
| Ansprechzeit | 400 ms | 
| Bereitschaftsverzögerung | 280 ms | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Polzahl | 5 -polig | 
| Bauform | zylindrisch | 
| Abmessung (Ø x L) | 65 mm x 162,5 mm | 
| Gewindegröße | M30 x 1,5 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Nettogewicht | 380 g | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 85 °C | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Schutzklasse | III | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27270804 | 
| ECLASS 9.0 | 27270804 | 
| ETIM 5.0 | EC001846 | 
| ETIM 6.0 | EC001846 |