HT53C/LG-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Série | 53C |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
Modèle spécial | Modèle HYGIENE |
Erreur noir/blanc | < 10 % jusqu'à 220 mm |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0,005 ... 0,45 m |
Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,01 ... 0,34 m |
Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,015 ... 0,22 m |
Portée limite | 0,005 ... 0,45 m |
Portée limite | Portée typique |
Plage de réglage | 15 ... 450 mm |
Parcours du faisceau | Focalisé |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 645 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Groupe de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471) |
Type de géométrie du spot lumineux | Carré |
Foyer | Fixe |
Distance focale | 200 mm |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 15 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | À commutation foncée (PNP)/claire (NPN) |
Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
Temps de réaction | 0,5 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Gigue de réaction | 166 µs |
Type | IO-Link |
Mode COM | COM2 |
Profil | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Spécification | V1.1 |
Device ID | 6000 |
SIO-Mode support | Oui |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Inox |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm |
Matériau du boîtier | Inox |
Matériau élément de commande | Plastique (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), étanche à la diffusion |
Rugosité du boîtier | Ra ≤ 0,8, Valeur typique pour le boîtier inox |
Boîtier en inox | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique (PMMA+) avec couche protectrice en indium anti-rayures |
Poids net | 48 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type de fixation | Ajustement de boîtier |
Compatibilité des matériaux | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Éléments de commande | Potentiomètre multitour |
Fonction de l'élément de commande | Réglage de la distance de détection |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 68 IP 69K |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |