AC-PLM-19

Einbaustecker

Artikelnummer: 50145962

Sofort verfügbar

Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M23
Werkstoff Metall
Polzahl 19 -polig
Ausführung axial
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 19 St.
Nettogewicht 55 g
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 80 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27270692
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440103
ECLASS 12.0 27440103
ECLASS 13.0 27440103
ECLASS 14.0 27440103
ECLASS 15.0 27440103
ECLASS 16.0 27440103
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC003570
ETIM 8.0 EC003570
ETIM 9.0 EC003570
ETIM 10.0 EC003570
Konformitätserklärung UKCA - pdf