Automatisierte Verpackungsanlage mit Fördertechnik und Glasflaschen in einer industriellen Produktionsumgebung

Verpackungsindustrie – Intelligente Sensor- und Sicherheitslösungen für effiziente Produktionsprozesse 

Die Anforderungen an die Verpackungsindustrie sind vielfältig und verändern sich kontinuierlich. Verbraucher erwarten nachhaltige, attraktive und sichere Verpackungslösungen, während Hersteller von Verpackungsmaschinen und Konsumgütern gleichzeitig steigende Anforderungen an Effizienz, Flexibilität und Qualität erfüllen müssen.

Durch die zunehmende Produktvielfalt, kürzere Innovationszyklen sowie neue Anforderungen aus E-Commerce, Produktschutz und Rückverfolgbarkeit gewinnen automatisierte Verpackungsprozesse immer stärker an Bedeutung. Dadurch lassen sich Produktionsabläufe flexibel anpassen, Anlagen effizient betreiben und unterschiedlichste Verpackungsformate zuverlässig verarbeiten.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Prozesssicherheit, Hygiene und Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. In der Primärverpackung gewährleisten Sensorlösungen eine zuverlässige Produkterkennung sowie die Einhaltung hoher Qualitäts- und Hygienestandards. Die Sekundärverpackung erfordert flexible Automatisierungskonzepte, um unterschiedliche Verpackungseinheiten effizient zusammenzuführen, zu gruppieren und bereitzustellen. 

Als zentraler End-of-Line-Prozess stellt die Palettierung hohe Anforderungen an die sichere Erfassung, Handhabung und Nachverfolgung von Gebinden für Lagerung und Transport. In der Etikettierung sorgen präzise Sensorlösungen für die korrekte Positionierung, Kontrolle und Rückverfolgbarkeit von Produkten und Verpackungen. 


Primärverpackung von Lebensmitteln auf einer Verpackungsanlage mit Sensorlösungen

Sensorlösungen für die Primärverpackung

Die Primärverpackung umfasst die direkte Verpackung oder Abfüllung von Produkten und stellt besonders hohe Anforderungen an Hygiene, Prozesssicherheit und Produktqualität. Moderne Sensorlösungen unterstützen die zuverlässige Erkennung, Positionierung und Kontrolle von Produkten, Verpackungen und Behältern entlang des gesamten Verpackungsprozesses. 

Ob Molkerei, Getränkeabfüllung, Fleisch-, Wurst- und Käseverarbeitung, Pharmaindustrie oder Süß- und Backwarenindustrie – die unterschiedlichen Anforderungen dieser Branchen erfordern individuell abgestimmte Sensorik für sichere und effiziente Produktionsabläufe. 

Mehr zur Primärverpackung


Sekundäre Kartonverpackung von Produkten in einer automatisierten Verpackungsanlage

Sensorlösungen für die Sekundärverpackung

Die Sekundärverpackung ermöglicht die automatisierte Zusammenführung einzelner Produkte zu transport- und lagerfähigen Verpackungseinheiten. Moderne Sensorik unterstützt dabei eine zuverlässige Objekterkennung, präzise Positionierung sowie die kontinuierliche Überwachung der Verpackungsprozesse. 

Ob bei der Gebindebildung oder der Kartonverpackung – leistungsfähige Sensor- und Sicherheitslösungen sorgen für stabile Prozesse, hohe Anlagenverfügbarkeit und eine effiziente Verarbeitung unterschiedlichster Verpackungsgrößen und Materialien. 

Mehr zur Sekundärverpackung


Palettierung von Verpackungen am Ende der Verpackungslinie

Sensorlösungen für die Palettierung

Die Palettierung bildet den Abschluss vieler Verpackungsprozesse und ermöglicht die automatisierte Bereitstellung fertiger Produkte für Lagerung und Transport. Dabei müssen Produkte, Kartons und Gebinde zuverlässig erkannt, ausgerichtet und zu stabilen Ladeeinheiten zusammengestellt werden. 

Moderne Sensorik unterstützt die sichere und effiziente End-of-Line-Automatisierung und sorgt für hohe Prozesssicherheit, eine optimale Auslastung der Anlagen sowie eine gleichbleibend hohe Qualität der Palettierprozesse. 

Mehr zur Palettierung


Etikettierung von Verpackungen in einer automatisierten Verpackungsanlage

Sensorlösungen für die Etikettierung

Die Etikettierung ist ein zentraler Bestandteil moderner Verpackungsprozesse und gewährleistet die eindeutige Identifizierbarkeit von Produkten entlang der gesamten Lieferkette. Hierfür sind eine präzise Positionierung, zuverlässige Erkennung und eine lückenlose Prozesskontrolle erforderlich. 

Von der Produktkennzeichnung über die Chargenverfolgung bis hin zur Qualitätskontrolle unterstützen intelligente Sensorlösungen eine sichere, effiziente und normgerechte Etikettierung in unterschiedlichsten Verpackungsanwendungen. 

Mehr zur Etikettierung


Sie haben Fragen zu Sensorlösungen für die Verpackungsindustrie? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Sie haben Fragen zu Ihrer Anwendung?

Unser Expertenteam begleitet Sie bei der Auswahl der passenden Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen. Nutzen Sie die Möglichkeit eines persönlichen Austauschs und fordern Sie jetzt einen Rückruf an.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Sie haben Fragen zu Ihrer Anwendung?

Unser Expertenteam begleitet Sie bei der Auswahl der passenden Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen. Nutzen Sie die Möglichkeit eines persönlichen Austauschs und fordern Sie jetzt einen Rückruf an.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Sie haben Fragen zu Ihrer Anwendung?

Unser Expertenteam begleitet Sie bei der Auswahl der passenden Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen. Nutzen Sie die Möglichkeit eines persönlichen Austauschs und fordern Sie jetzt einen Rückruf an.


Häufig gestellte Fragen zur Sensorik in der Verpackungsindustrie

Kaum ein anderer Industriebereich zeichnet sich durch eine vergleichbare Vielfalt an Produkten, Verpackungsmaterialien und Verpackungsformaten aus. Unterschiedliche Oberflächen, Materialeigenschaften und Verpackungsgrößen stellen hohe Anforderungen an die Automatisierung. Gleichzeitig müssen Verpackungsanlagen flexibel auf Produkt- und Formatwechsel reagieren und dabei hohe Geschwindigkeiten sowie eine gleichbleibende Prozessqualität sicherstellen.

Die Verpackungsindustrie umfasst eine Vielzahl aufeinander abgestimmter Prozessschritte entlang der gesamten Verpackungslinie. Dazu zählen die Primärverpackung des Produkts, die Bildung von Gebinden und Kartonverpackungen, die Etikettierung sowie die Palettierung für Lagerung und Transport. Jeder einzelne Prozessschritt stellt dabei spezifische Anforderungen an die Handhabung, Kontrolle und Nachverfolgbarkeit von Produkten und Verpackungen.

Moderne Sensorik muss in der Lage sein, unterschiedlichste Produkte, Verpackungsmaterialien und Oberflächen zuverlässig zu erfassen. Dabei sind hohe Taktzahlen, wechselnde Formate, begrenzte Einbauräume und anspruchsvolle Umgebungsbedingungen zu berücksichtigen. Gleichzeitig werden eine hohe Verfügbarkeit, einfache Integration und eine stabile Funktion über den gesamten Produktionsprozess hinweg erwartet.

Sensoren unterstützen zahlreiche Aufgaben innerhalb moderner Verpackungsanlagen. Sie erfassen Produkte und Verpackungen, überwachen Positionen und Bewegungen, identifizieren Objekte und kontrollieren Prozessschritte. Darüber hinaus ermöglichen sie die Anwesenheits- und Vollständigkeitsprüfung sowie die zuverlässige Steuerung automatisierter Abläufe entlang der gesamten Verpackungslinie.

Eine zuverlässige Sensorik schafft die Grundlage für stabile und sichere Verpackungsprozesse. Durch die kontinuierliche Erfassung relevanter Prozessdaten können Abweichungen frühzeitig erkannt und Fehler bereits während des Produktionsablaufs vermieden werden. Dies trägt dazu bei, Ausschuss zu reduzieren, Qualitätsanforderungen einzuhalten und die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen nachhaltig zu erhöhen.