Base-H IT 1962g-WC

Basisstation

Artikelnummer: 50155851

Sofort verfügbar

Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Art Basisstation
Geeignet für Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1991i
Versorgungsspannung UB 4,5 ... 5,5 V, DC
Technologie Ladekontakte
Art PS/2
RS 232
USB
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Bluetooth-Reichweite Klasse 1
Bluetooth-Version 4.2
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses RJ41
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klinkenbuchse
Art des Anschlusses Bluetooth
Abmessung (B x H x L) 74 mm x 78 mm x 211 mm
Gehäuse Kunststoff UL 94-V0
Nettogewicht 215 g
Umgebungstemperatur Betrieb 5 ... 35 °C
Umgebungstemperatur Lagerung 0 ... 50 °C
Fallhöhe 1,8 m
Messungen bezogen auf Betonboden
Schutzart IP 41
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280105
ECLASS 13.0 27280105
ECLASS 14.0 27280105
ECLASS 15.0 27280105
ECLASS 16.0 27280105
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002997
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 43211701
Konformitätserklärung CE - pdf