BT D18M.5
Haltewinkel
Geeignet für Produktgruppe | Schaltende Sensoren, zylindrisch |
Geeignet für | Sensoren mit M18-Bauform |
Abmessung (B x H x L) | 35 mm x 33 mm x 20 mm |
Innendurchmesser | 18 mm |
Normbezeichnung Befestigungsteil Edelstahl | V2A |
Nettogewicht | 14 g |
Ausführung des Befestigungsteils | Winkel L-Form |
Art der Befestigung, anlagenseitig | Durchgangsbefestigung |
Art der Befestigung, geräteseitig | schraubbar |
Art des Befestigungsteils | starr |
Werkstoff Befestigungsteil | Edelstahl |
Zolltarifnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |