BTX 025M-W23
Montageplatte
| beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M5 2 St. Schrauben M3 x 20 2 St. Schrauben M4 x 25 2 St. Schrauben M5 x 16 2 St. Unterlegscheibe mit je Ø 3,2 mm 2 St. Unterlegscheibe mit je Ø 4,3 mm |
| Geeignet für Produktgruppe | Schaltende Sensoren, kubisch |
| Geeignet für | Sensoren der Serie 15 Sensoren der Serie 25C Sensoren der Serie 46C |
| Nettogewicht | 46 g |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Ausführung des Befestigungsteils | Montageplatte |
| Art der Befestigung, anlagenseitig | Durchgangsbefestigung für M5-Schrauben geeignet |
| Art der Befestigung, geräteseitig | für M3-Schrauben geeignet für M4-Schrauben geeignet schraubbar |
| Werkstoff | Metall, Aluminium |
| Schwingungsdämpfung | Nein |
| Zolltarifnummer | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |