DCR 108i ADJ-0608-312-R3M

Stationärer 2D-Codeleser

Artikelnummer: 50155490

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon
Serie DCR 100i
Chip CMOS (Global Shutter)
Softwarefunktionen Lesen von 1D Codes
Lesen von 2D Codes
Codearten lesbar 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Data Matrix Code
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Expanded Stacked
GS1 Databar Limited
GS1 Databar RSS 14
GS1 Databar RSS 14 Stacked
MSI Plessey
Maxicode
Micro QR
PDF417
PDF417 Micro
Pharma Code
QR-Code
UPC-A
UPC-E
Lesedistanz 40 ... 550 mm
Lichtquelle LED, rot
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Laser Klasse Ziel-Laser 1, EN 60825-1:2014+A11:2021
Auflösung Kamera horizontal 1.080 px
Auflösung Kamera vertikal 1.280 px
Brennweite 6 mm
Lesefeld Öffnungswinkel, horizontal 29 °
Lesefeld Öffnungswinkel, vertikal 34 °
Modulgröße 0,08 ... 0,5 mm
Kameratyp Monochrom
Fokus Manuell einstellbar
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Überlastschutz
Versorgungsspannung UB 12 ... 28 V, DC
Stromaufnahme, max. max.= 11W, at 12 V DC
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Art Digitaler Schalteingang
Spannungsart DC
Schaltprinzip PNP/NPN (Opto-gekoppelter Transistor (Schaltelement))
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltelement Optogekoppelter Transistor
Schaltprinzip PNP
Schaltelement Optogekoppelter Transistor
Schaltprinzip PNP
Art Ethernet, RS 232
Funktion Prozess
Übertragungsgeschwindigkeit 9.600 ... 230.400 Bd
Datenformat einstellbar
Startbit 1
Datenbit 8
Stoppbit 1
Parität Keine
Datenkodierung ASCII
binär
Architektur Client
Server
Adressvergabe DHCP
manuelle Adressvergabe
Übertragungsgeschwindigkeit 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Funktion Prozess
Switch-Funktionalität Keine
Übertragungsprotokoll TCP/IP , UDP, Modbus TCP
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Datenschnittstelle
Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 12 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 44 mm x 29 mm x 53 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 150 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 5 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Parametriercodes
Software
Teach-in
Bedienelemente Taste(n)
Funktion des Bedienelements Trigger
Tune
Zurücksetzen auf Werkseinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Schutzart IP 64
Schutzklasse III
Prüfverfahren EMV nach Norm FCC 15-CFR 47 Part 15 Limits Class B
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-8
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD Modell - zip
Software - Ident Studio V2.06 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - DCR 100i - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf