D U-M12-CA-K PWR27

Adapter

Artikelnummer: 50149892

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 12 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Art des Anschlusses Klinkenbuchse
AWG 18
Schlüsselweite 18 mm
Nettogewicht 31 g
Steckzyklen, max. > 50
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 85 °C
Schutzart IP 20
Zolltarifnummer 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925