DMU418B-1300.X3/LTC-M12
Ultraschall Distanzsensor
| Serie | 418B |
| beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M18 |
| Sonderausführung | Multiplexbetrieb Synchronbetrieb |
| Ultraschallfrequenz | 200 kHz |
| Abstrahlrichtung | frontseitig |
| Öffnungswinkel | 16 ° |
| Messbereich | 150 ... 1.300 mm |
| Auflösung | 1,0 mm |
| Genauigkeit | -0,5 ... 0,5 % |
| Bezugsgröße Genauigkeit | Endwert |
| Wiederholgenauigkeit | 0,15 % |
| Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Endwert |
| Temperaturdrift | 1,5 % |
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 15 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 30 ... 50 mA |
| Schalthysterese | 10 mm |
| Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Strom |
| Schaltstrom, max. | 150 mA |
| Schaltspannung | low: ≤ 2,5 V |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Schaltprinzip | Öffner/Schließer |
| Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 1 St. |
| Schaltspannung, Ausgänge | typ. UB / 0 V |
| Funktion | Aktivierungseingang Teach-Eingang frei konfigurierbar |
| Schaltfrequenz | 8 Hz |
| Ansprechzeit | 62 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Art | IO-Link |
| COM-Mode | COM2 |
| Profile | Smart Sensor Profil |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Frametyp | 2.5 |
| Spezifikation | V1.1 |
| Device ID | 0x000C00 |
| SIO-Mode support | Ja |
| Prozessdaten IN | 2 Byte |
| Funktion | Datenschnittstelle Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung Sync-Eingang/ Konfigurationsschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 18 mm x 90 mm |
| Gewindegröße | M18 x 1 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Messing vernickelt |
| Werkstoff Ultraschallwandler | Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT) |
| Nettogewicht | 50 g |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Bedienelemente | Bedientasten |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 85 °C |
| Schutzart | IP 67 IP 68 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ECLASS 10.0 | 27270804 |
| ECLASS 11.0 | 27270804 |
| ECLASS 12.0 | 27272806 |
| ECLASS 13.0 | 27272806 |
| ECLASS 14.0 | 27272806 |
| ECLASS 15.0 | 27272806 |
| ECLASS 16.0 | 27272806 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |
| ETIM 7.0 | EC001846 |
| ETIM 8.0 | EC001846 |
| ETIM 9.0 | EC001846 |
| ETIM 10.0 | EC001846 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |