Kamerabasierte Fachfeinpositionierung

Dieser kamerabasierte Sensor ist zur Fachfeinpositionierung eines Regalbediengeräts vor einfach oder doppelt tiefen Regalfächern geeignet. Dabei werden auftretende Abweichungen bei der Absolutpositionierung von der angestrebten Referenzposition erfasst. Die Referenzposition wird durch einfache Bohrungslöcher oder Reflektoren (Marker) in den Stahlprofilen bei den Regalfächern festgelegt. Befindet sich der Marker im Arbeitsbereich des Sensors, liefert dieser über die integrierte Schnittstelle oder über vier digitale Schaltausgänge die aktuelle Position in Bezug auf die Referenzposition. Stimmen die aktuelle Absolut- und Referenzpositionen überein, ist die ideale Positionierung des Regalbediengeräts erreicht.

Übersicht

Kamerabasierte Fachfeinpositionierung

Regalbediengeräte – Von der Grob- zur Feinpositionierung

Ein kamerabasiertes Positionierungssystem mit einem auf die spezifische Applikation zugeschnittenen Auswertealgorithmus bietet für die Fachfeinpositionierung einen smarten Lösungsansatz. Besonders beliebt sind bei Anwendern solche Lösungen, bei denen Kamera und Auswerteeinheit in ein Kompaktsystem integriert sind. Sie erlauben ohne Spezialkenntnisse eine einfache Inbetriebnahme und Bedienung.

Leuze bietet mit der Produktfamilie IPS 200i / IPS400i den kleinsten kamerabasierten Sensor für die Fachfeinpositionierung von Regalbediengeräten auf dem Markt. Durch eine zusätzliche Qualitätskennzahl hilft er, Stillstandzeiten von Regalbediengeräten zu verringern und wird so der Forderung nach Condition Monitoring gerecht. Aufwändiges Montieren, Ausrichten und Nachjustieren im laufenden Betrieb entfällt und spart dem Kunden wertvolle Zeit

Download

Mehr Infos im Whitepaper „Immer vor dem richtigen Regalfach: Die Fachfeinpositionierung mit einem kamerabasierten Positionierungssensor sorgt für geringere Stillstandzeiten“



Ihr Nutzen

  • Flexibler Einsatz am Regalbediengerät durch eine kleine Baugröße

  • Einsparung von mehreren Lichttaster mit nur einem IPS 200i/400i

  • Reduzierung von Stillstandszeiten durch innovative Qualitätskennzahl

  • Schnelle Inbetriebnahme über den integrierten Webserver oder über Parametriercodes direkt am Sensor
  • Einsatz in verschiedenen Temperaturbereichen möglich

Highlights

Highlight-Produkte: IPS 200i / IPS 400i

Diese kamerabasierten Sensoren sind zur Fachfeinpositionierung von Fahr- (X-Achse) und Hubwerk (Y-Achse) eines Regalbediengeräts vor einfach oder doppelt tiefen Regalfächern geeignet. Dabei werden auftretende Abweichungen bei der Absolutpositionierung von der angestrebten Referenzposition erfasst. Die Referenzposition wird durch einfache Bohrungslöcher oder Reflektoren (Marker) in den Stahlprofilen (Querriegeln oder Steher) bei den Regalfächern festgelegt. Befindet sich der Marker im Arbeitsbereich des Sensors, liefert dieser über die integrierte Schnittstelle (Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, PROFINET) oder über vier digitale Schaltausgänge die aktuelle Position in Bezug auf die Referenzposition. Stimmen die aktuelle Absolut- und Referenzpositionen überein ist die ideale Positionierung des Regalbediengeräts erreicht.

IPS 200i

Der IPS 200i ist ein kamerabasierter Sensor zur Fachfeinpositionierung eines Regalbediengeräts bei einfacher Fachtiefe. Mit nur einer Gerätevariante kann ein großer Arbeitsbereich von 100 bis 600 mm erreicht werden und die ebenfalls verfügbare, beheizte Ausführung kann sogar bis -30°C Umgebungstemperatur eingesetzt werden. Seine Abmessungen sind konkurrenzlos klein, sodass der Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen kein Problem darstellt. Weitere Highlights sind die einfache Bedienung, die Konfiguration über den integrierten Webserver oder direkt am Sensor, die vier Ausricht-LEDs und die Information über die Funktionsreserve, welche als Qualitätszahl ausgegeben wird.

Zur Artikelliste

Applikation

Fachfeinpositionierung auf Steher im Behälterlager

IPS 400i

Der IPS 400i ist der kleinste, kamerabasierte Sensor zur Fachfeinpositionierung eines Regalbediengeräts bei doppelter Fachtiefe am Markt. Mit seiner Hilfe finden Regalbediengeräte schnell und einfach das richtige Regalfach.

Aufgrund seiner leistungsstarken, fremdlichtunabhängigen IR-LED-Beleuchtung ist ein störungsfreier Einsatz für einen Arbeitsbereich von bis 2.400 mm möglich. Die ebenfalls verfügbare, beheizte Ausführung kann sogar bis -30°C  Umgebungstemperatur eingesetzt werden. Seine Abmessungen sind konkurrenzlos klein, sodass der Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen kein Problem darstellt. Weitere Highlights sind die direkte Konfiguration am Gerät, die einfache Bedienung, vier Ausricht-LEDs und die Information über die Funktionsreserve, welche als Qualitätszahl ausgegeben wird. Kritische Applikationen mit Hintergrundreflexionen werden mit einer zugeschnittenen Zusatzbeleuchtung gelöst.

Zur Artikelliste

Applikation

Fachfeinpositionierung auf Riegel im doppelttiefen Palettenlager

Produkte in der Übersicht

  IPS 200i

IPS 400i

Beschreibung Kamerabasierter Positionierungssensor auf runde Markierungen Kamerabasierter Positionierungssensor auf runde Markierungen
Einsatzbereich Einfache Fachtiefe Doppelte Fachtiefe
Leseabstand 100...600mm, Markerabhängig 250...2.400mm, Markerabhängig
Integrierte Schnittstellen Ethernet TCP/IP, UDP; PROFINET IO/RT; EtherNet/IP Ethernet TCP/IP, UDP; PROFINET IO/RT; EtherNet/IP
Umgebungstemperatur (Betrieb) 0…+50°C (mit Heizung: -30…+50°C) 0…+50°C (mit Heizung: -30…+50°C)
Abmessung (B x H x L) 43 x 61 x 44 mm 43 x 61 x 44 mm