TI 3

Testinstrument

Artikelnummer: 50122380

Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Geeignet für Binär schaltende Sensoren
Versorgungsspannung UB 24 V, DC
Art des Anschlusses Klemme
Abmessung (B x H x L) 55 mm x 35 mm x 110 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 192 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Anzeige LED
Summer
Bedienelemente Schiebeschalter
Umgebungstemperatur Betrieb 5 ... 40 °C
Zolltarifnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279211
ECLASS 8.0 19200502
ECLASS 9.0 19200502
ECLASS 10.0 19200504
ECLASS 11.0 19200504
ECLASS 12.0 19200504
ECLASS 13.0 19200504
ETIM 5.0 EC001418
ETIM 6.0 EC001418
ETIM 7.0 EC001418
ETIM 8.0 EC001418