UDC-1300-S2-R

Gerätesäule

Artikelnummer: 549882

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
UDC-1300-S2
Gerätesäule
Artikelnummer: 549852
  • Säulenhöhe ohne Fuß: 1.300 mm
  • Mechanische Rückstellfunktion: Ja
Artikelnummer: 549852

Lieferzeit ca. 14 Werktage
Serie UDC
beinhaltet Befestigungssatz für Bodenmontage
Klemmhalterung BT-P40, 2 St.
Geeignet für Lichtvorhänge CML700i
Lichtvorhänge CSL 710
Typ, Säulen und Spiegel Gerätesäule
Funktionen Montage und Schutz von Lichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken
justierbar, 3 Richtungen
Abmessung (B x H x L) 160 mm x 1.360 mm x 149 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Nettogewicht 5.235 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
Art der Befestigung Bodenbefestigung
Montageplatte
Mechanische Rückstellfunktion Ja
Säulenhöhe ohne Fuß 1.300 mm
Außenmontage von Zubehör hinten
seitlich
Zolltarifnummer 76042990
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
3D-CAD Modell - UDC-1300-S2-R - zip
3D-CAD Modell - BT-P40 - zip
Datenblatt - pdf
Montageanleitung - pdf
Montageanleitung - Bohrschablone / drilling jig - pdf