MS 34 105
Anschlussteil
| Geeignet für | BCL 34 BPS 34  | 
                                
| Art | PROFIBUS DP | 
| Art | RS 232 | 
| Anzahl Anschlüsse | 5 St. | 
| Funktion | Serviceschnittstelle | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | female | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 8 -polig | 
| Kodierung | A-kodiert | 
| Funktion | Signal IN Signal OUT  | 
                                
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | female | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 5 -polig | 
| Kodierung | A-kodiert | 
| Funktion | PROFIBUS OUT | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | female | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 5 -polig | 
| Kodierung | B-kodiert | 
| Funktion | PROFIBUS IN | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | male | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 5 -polig | 
| Kodierung | B-kodiert | 
| Funktion | Spannungsversorgung | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | female | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 5 -polig | 
| Kodierung | A-kodiert | 
| Bauform | kubisch | 
| Abmessung (B x H x L) | 90 mm x 36 mm x 39 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Zinkdruckguss | 
| Nettogewicht | 160 g | 
| Farbe Gehäuse | schwarz | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Anzahl der LED | 1 St. | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Zolltarifnummer | 84733080 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 | 
| ECLASS 8.0 | 27280190 | 
| ECLASS 9.0 | 27279090 | 
| ECLASS 10.0 | 27280192 | 
| ECLASS 11.0 | 27280191 | 
| ECLASS 12.0 | 27280191 | 
| ECLASS 13.0 | 27280191 | 
| ECLASS 14.0 | 27280191 | 
| ECLASS 15.0 | 27280191 | 
| ETIM 5.0 | EC002498 | 
| ETIM 6.0 | EC003015 | 
| ETIM 7.0 | EC003015 | 
| ETIM 8.0 | EC003015 | 
| ETIM 9.0 | EC003015 | 
| ETIM 10.0 | EC003015 |