Sicherheits-Radarsystem
Sicheres Radarsystem LBK ISC
Zuverlässige Bereichsüberwachung in rauen Umgebungen und Wiederanlaufschutz / bis PL d
Ihr Nutzen
- Zuverlässiger Betrieb auch unter rauen Umgebungsbedingungen mit z.B. Schmutz, Staub, Rauch und Licht
- Flexible Anpassung des Schutzbereichs an die Anwendung: Anzahl und Position der Sensoren bestimmen, Länge und Öffnungswinkel / Breite des Bereichs konfigurieren
- Statische Objekte im Schutzfeld sind zulässig und führen nicht zur Abschaltung der Sicherheits-Ausgänge
- Schnelle Integration durch einfachen Systemaufbau und Controller mit PROFIsafe- oder FSoE-Schnittstelle sowie CIP Safety
- Auf Wunsch Projektierungs- und Einricht-Service für Ihre Anwendung durch unsere zertifizierten Experten
Highlights
Zuverlässiger Betrieb bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen
Das Radar-Prinzip ist robust gegenüber Umwelteinflüssen wie Schmutz, Staub, Sägespänen, Rauch, Öl, Feuchtigkeit und Licht. Damit wird auch bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen ein zuverlässiger Betrieb der Maschine gewährleistet und unnötige Abschaltungen vermieden.
Funktionsweise
Sie überwachen den Zugang und die Anwesenheit von Personen im Schutzbereich. Auch stillstehende Personen sind nicht wirklich „statisch“ und werden daher vom Sensor zuverlässig erkannt.
Durch das 3D-Radar-Prinzip können auch Bereiche an Stufen, Sockeln und hinter nicht-metallischen Abschattungen überwacht werden.
Statische Objekte im Schutzbereich erlaubt
Die Radar-Technologie reagiert sensibel auf Bewegungen. Statische Objekte im Überwachungsbereich führen dagegen nicht zu einer Abschaltung des Sicherheits-Signals. Daher dürfen statische Objekte wie Paletten, Materialbehälter und Werkzeugablagen im Schutzbereich abgestellt werden.
Einfacher und flexibler Systemaufbau
Zur Absicherung größerer Bereiche wertet ein Controller bis zu 6 Sensoren aus. Mit vier Kanalkonfigurationen je Controller können so bis zu 24 Sensoren in einer Anwendung eingesetzt werden. Die Systemparameter lassen sich mit der Konfigurationssoftware LBK Designer einfach an die Anwendung anpassen.
Für die Integration in sichere Feldbus-Systeme stehen Controller mit PROFIsafe- und FSoE-Schnittstelle zur Verfügung. So lassen sich auch detaillierte Statusinformationen des Systems abfragen.
Applikation
Zugangssicherung an Materialübergabestation
Anforderung:
Die Roboterzelle wird automatisch bestückt. Dazu wird das Material auf die Förderstrecke geladen, z. B. durch einen Gabelstapler, und dann in die Zelle transportiert. Der Zugang zur Zelle ist abzusichern. Um eine optimale Auslastung der Roboterzelle zu gewährleisten, soll das Sicherheitskonzept auch während des Beladevorgangs einen unterbrechungsfreien Betrieb der Zelle ermöglichen.
Lösung:
Der Beladebereich der Förderstrecke wird an der Zu- und Ausfuhrseite jeweils durch Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken gesichert. Der Bereich zwischen den Lichtschranken wird durch Sicherheits-Radarsensoren auf Anwesenheit von Personen überwacht.
Überwachung nicht einsehbarer Bereiche in Maschinen
Anforderung:
Der automatische Bearbeitungsprozess darf nur starten, wenn die Maschinenöffnungen geschlossen sind und sich keine Person im Innenbereich befindet. Die mechanische Bearbeitung soll keine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktion darstellen.
Lösung:
Der im Bearbeitungsbereich platzierte Radarsensor erkennt Personen trotz rauer Umgebung zuverlässig. Meist kombiniert mit Sicherheits-Näherungssensoren an Maschinentüren und dem Sicherheitsschaltgerät wird ein Wiederanlauf verhindert, wenn der Überwachungsbereich nicht "frei" und die Maschinen nicht "geschlossen" sind.
Fahrwegabsicherung in diffuser Umgebung mit hoher Robustheit
Anforderung:
In offenen Bereichen oder Umgebungen mit reflektierenden Oberflächen entlang des Fahrwegs von Transferwägen, FTS oder Kranen soll eine Absicherung und Erkennung von Personen sichergestellt werden.
Lösung:
Mit den Sensoren des Radarsystems LBK wird durch einstellbare Keulen mit Warn- und Schutzfeld der Fahrweg überwacht ohne Fehlschaltungen durch die Umgebung oder Fremdlicht, weil nur Personen detektiert werden.
Sicherung gefährlicher Bereiche in rauen Umgebungen
Anforderung:
Der gefährliche Arbeitsbereich der Maschine soll gegen Zutritt und Anwesenheit von Personen gesichert werden. Auch unter rauen Umgebungsbedingungen – wie bei Schmutz, Schweißfunken, Sägespänen oder Feuchtigkeit – müssen ein sicherer Betrieb und eine hohe Verfügbarkeit gewährleistet sein.
Lösung:
Das 3D-Sicherheits-Radarsystem LBK erkennt Bewegungen im Überwachungsbereich und arbeitet auch unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig. Die Radar-Technologie erlaubt zudem die Anwesenheit von statischen Objekten im überwachten Bereich.
Wiederanlaufschutz und Überwachung nicht einsehbarer Bereiche
Anforderung:
Um eine Gefährdung zu verhindern, darf der Prozess erst dann wieder anlaufen, wenn sichergestellt ist, dass keine Person im Arbeitsbereich oder im nicht einsehbaren Bereich anwesend ist.
Lösung:
Das 3D-Sicherheits-Radarsystem LBK überwacht die Anwesenheit von Personen im Schutzbereich und arbeitet auch unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig. Die Radar-Technologie erlaubt zudem die Anwesenheit von statischen Objekten im überwachten Bereich.
Technische Eigenschaften
| Sicheres 3D-Radarsystem mit FMCW Modulation zur Erkennung von Bewegungen | |
| Konfigurierbarer Schutz- und Warnbereich, vier konfigurierbare Meldeausgänge | |
| Bis zu 6 Sensoren in einer Anwendung kombinierbar, dynamische Umschaltung der Konfiguration im Betrieb |
| Sicherheit | Performance Level PL d, SIL 2 LBK S01: Kategorie 2, LBK SBV-x: Kategorie 3 |
|
| Reichweite | LBK S01: 4 m, LBK-SBV-01/201: 5 m, LBK SBV205: 9 m | |
| Abstrahlwinkel (horizontal / vertikal) | LBK S01: 50° / 15° oder 110° / 30° LBK SBV-x: 10°… 100° / 20° |
|
| Frequenzbereich | LBK S01: 24 GHz, LBK-SBV-x: 60 GHz | |
| Umgebungsbedingungen | Temperaturbereich: -30°C ... 60°C, Schutzart Sensor: IP 67 | |
| Controller mit I/O-Schnittstellen, optional: SD-Kartenslot |
Sicherheit: 2x OSSDs Konfiguration und Diagnose: Micro-USB, optional: Ethernet TCP/IP |
|
| Controller mit sicherer Feldbus-Schnittstelle, optional: SD-Kartenslot |
Sicherheit: PROFIsafe oder FSoE, CIP Safety, 2x OSSDs Konfiguration und Diagnose: Micro-USB, TCP/IP |
Artikelliste
- Reichweite, max.: 0 ... 4 m
- Form der Detektionsfelder: kegelförmig
- Schnittstelle: Ethernet, PROFINET, USB
- Reichweite, max.: 0 ... 5 m
- Form der Detektionsfelder: kegelförmig
- Schnittstelle: Ethernet, PROFINET, USB
- Reichweite, max.: 0 ... 9 m
- Form der Detektionsfelder: asym. kegel- / rechteckförmig
- Schnittstelle: Ethernet, PROFINET, USB
- Reichweite, max.: 0 ... 5 m
- Form der Detektionsfelder: asym. kegel- / rechteckförmig
- Schnittstelle: Ethernet, PROFINET, USB