MA 4 D.7

Anschlussteil

Artikelnummer: 50037325

Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie MA 4
Geeignet für Barcode-Positioniersystem Serie BPS 3x
Geeignet für Schnittstelle SSI
Schutzbeschaltung Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Art RS 232
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Datenschnittstelle
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 24 -polig
Funktion Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses Sub-D
Polzahl 9 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 118 mm x 33 mm x 180 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Nettogewicht 672 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Anzeige LC-Display
LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 54
Schutzklasse III
Zolltarifnummer 84733080
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
EPLAN Makro - edz