Standardvarianten (LED und Laser)
Detektionssicher auch bei spiegelnden Objekten, Reichweiten bis zu 24 m, hochgenaue Positionierung durch extrem kleinen Laserlichtfleck.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 29 Produkte gefunden
PRK18B.XT3/P4-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50136159
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 4 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schaltprinzip: dunkelschaltend, hellschaltend
PRK18B.TT3/6G-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50132521
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, Transistor, Gegentakt
- Schaltprinzip: hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN), dunkels...
PRK18B.TT3/P4-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50126940
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schaltprinzip: dunkelschaltend, hellschaltend
PRK18B.XT2/4P-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50124945
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 4 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schaltprinzip: hellschaltend, dunkelschaltend
PRK18B.XT3/4P-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50124944
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 4 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schaltprinzip: hellschaltend, dunkelschaltend
PRK18B.XTT3/4P-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50124943
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schaltprinzip: hellschaltend, dunkelschaltend
PRK18B.FXT3/2T-6000
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50121231
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Schaltausgang: Transistor, NPN, Transistor, NPN
- Schaltprinzip: hellschaltend
PRK18B.TT3/LP-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50121230
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schnittstelle: IO-Link
- Schaltprinzip: IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN...
PRK18B.TT3/4P-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50121229
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schaltprinzip: hellschaltend, dunkelschaltend
PRK18B.TT3/2N-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50121228
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Schaltausgang: Transistor, NPN, Transistor, NPN
- Schaltprinzip: hellschaltend, dunkelschaltend
PRK18B.TT3/2N-6000
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50121227
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 3 m
- Schaltausgang: Transistor, NPN, Transistor, NPN
- Schaltprinzip: hellschaltend, dunkelschaltend
RK18B.T2/4P-M12
Reflex-Lichtschranke unpolarisiert
Artikelnummer:
50117379
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 4 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schaltprinzip: hellschaltend, dunkelschaltend
Artikeldaten vom: 30.03.26