BPS 37 S M 100
Système de positionnement à codes à barres
| Série | BPS 30 |
| MTTF | 104 années |
| Profondeur de champ | 90 ... 170 mm |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Classe laser | 2, Selon CEI 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Forme du signal d'émission | Continu |
| Sortie du faisceau lumineux | Latéral sous un angle de 100° |
| Plage de mesure | 0 ... 10.000.000 mm |
| Reproductibilité (3 sigma) | 1 mm |
| Transfert des valeurs mesurées | 2 ms |
| Vitesse d'avance max. | 10 m/s |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 500 mA |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | VIN |
| Type | SSI |
| Fonction | Processus |
| Type | RS 232 |
| Fonction | Configuration/paramétrage par logiciel Maintenance |
| Fonction | Liaison vers l'appareil |
| Type de connexion | Sub-D |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 400 g |
| Type de fixation | Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde Taraudage de fixation |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 40 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 90 % |
| Indice de protection | IP 65, EN 60529 pour connecteurs vissés ou capuchons posés |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Contrôle CEM selon la norme | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
| Contrôle des chocs selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
| Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29, test Eb |
| Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |