GF-LB-BR-430-IQ
Fibre optique en verre pour fonctionnement unidirectionnel
| Série | GF |
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
| Type d'appareil | Fibre d’émission et de réception |
| Domaine d'application | Applications générales |
| Modèle spécial | Résistant à la chaleur |
| Portée de fonctionnement | , Portée garantie |
| Angle d'ouverture | 65 ° |
| Sortie du faisceau lumineux | Face |
| Noyau de la fibre | Disposition mixte des fibres Noyau à fibre multiple |
| Matériau du noyau de la fibre | Verre |
| aktiver Faserdurchmesser | 1,5 mm |
| Forme | Cylindrique |
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Matériau de tête | Aluminium |
| Type | Fibres optiques en verre (GF) |
| Longueur de la fibre | 3.000 mm |
| Matériau gaine de la fibre | Laiton nickelé |
| Fixation de la tête de détection | Ø 4 mm |
| Rayon de courbure minimal (statique) | R40 |
| Rayon de courbure minimal (mobile) | R40 |
| Longueur de la douille en sortie de lumière | 10 mm |
| Filetage métrique sur la douille de fibre optique | Non |
| Pose | Standard |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 160 °C |
| Numéro de tarif douanier | 90011090 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |