SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A

Kit de reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50125993

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 3 produits trouvés
PRK5B/4
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50145245
  • Série: 5B
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,02 ... 5 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50145245

Disponible immédiatement

BT 205M
Pièce de fixation
Numéro d’article : 50139831
  • Type de fixation, côtéappareil: Àvisser
  • Type de fixation, côtéinstallation: Fixation traversante
  • Matériau de la pièce de fixation: Métallique
  • Adaptépour groupe de produits: Capteursàcommutation, cubiques
Numéro d’article : 50139831

Disponible immédiatement

TKS 40x60.A
Kit de réflecteur
Numéro d’article : 50125455
  • Type de réflecteur: Réflecteur
  • Changeant la polarité: Oui
  • Dépendant de la direction: Non
  • Type de fixation: Àvisser
Numéro d’article : 50125455

Délais de livraison d'env. 21 jours ouvrables
Série 5
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Contenu 1 x BT 205M
1 x TKS 40x60.A
4 vis M3 x 8
Modèle spécial Lot d'articles
Portée de fonctionnement 0,02 ... 2,8 m (portée garantie)
Portée limite 0,02 ... 4,2 m (portée typique), Avec réflecteur TK 40x60.A
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 620 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 500 Hz
Temps de réaction 1 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 4 brins
Section des brins 0,2 mm²
Dimensions (l x H x L) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 93 g
Couleur du boîtier Noir
Rouge
Couple de serrage recommandé, fixation M3 0,9 N·m
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 60 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf