LE412BL2.1/NX-M12
Récepteur de barrage photoélectrique
| Série | 412B |
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
| Type d'appareil | Récepteur |
| Portée de fonctionnement | voir émetteur |
| Puissance laser max. | 0,001 W |
| Durée d'impulsion | 4,6 µs |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 36 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 20 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 10 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Principe de commutation | Commutation foncée |
| Fréquence de commutation | 5.000 Hz |
| Temps de réaction | 0,1 ms |
| Temps d'initialisation | 20 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (Ø x L) | 12 mm x 60 mm |
| Taille du filetage | M12 x 1 mm |
| Matériau du boîtier | Inox |
| Boîtier en inox | V2A |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 32 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 3 pièce(s) |
| Éléments de commande | Potentiomètre 270° |
| Fonction de l'élément de commande | Réglage de la sensibilité |
| Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 50 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |