KF-L-10ML-10
Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel
| Série | KF |
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
| Type d'appareil | Fibre d’émission et de réception |
| Domaine d'application | Applications générales |
| Portée de fonctionnement | , Portée garantie |
| Sortie du faisceau lumineux | Frontale |
| Noyau de la fibre | Disposition mixte des fibres Noyau à fibre multiple |
| Matériau du noyau de la fibre | Plastique |
| Diamètre minimal de l'objet | 1 mm |
| Forme | Cubique |
| Diamètre extérieur | 2,2 mm |
| Matériau de tête | Métallique |
| Type | Fibres optiques en plastique (KF) |
| Longueur de la fibre | 1.000 mm |
| Matériau gaine de la fibre | PE |
| Fixation de la tête de détection | 2 x M2 |
| Rayon de courbure minimal (mobile) | R25 |
| Pose | Standard |
| Atténuation pour λ = 650nm | 210 dB/km |
| Température ambiante, fonctionnement | -55 ... 70 °C |
| Numéro de tarif douanier | 90011090 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |