Sécurisation de l'accès aux magasins de palettes –
avec redémarrage automatique

L'automatisation croissante des machines et installations soumet les concepts de sécurité nécessaires à des exigences accrues. Les concepts classiques comme l'inhibition atteignent souvent leurs limites. Nos solutions de sécurité innovantes garantissent une sécurité sans faille, un flux de matériau efficace et une disponibilité élevée de votre installation, même dans les automatismes.

Les magasins de palettes sont généralement chargés pas des chariots de manutention à commande manuelle, comme par exemple des chariots élévateurs. La sécurisation de l'accès au magasin de palettes doit donc garantir un transfert de matériau sans danger pour l'opérateur. En même temps, les interruptions du processus de travail doivent être réduites au minimum. Le comité de normalisation de la norme EN 415-4 a également souligné ce défi (Sécurité des machines d'emballage – Partie 4 : palettiseurs et dépalettiseurs). Le projet de norme actuel décrit à cet effet une séquence de signaux définie pour déclencher un redémarrage automatique. Le concept de sécurité de notre solution de sécurité est fondé sur la norme remaniée, garantit l'utilisation optimale du magasin de palettes et ne nécessite aucune intervention manuelle de l'opérateur.

Condition :
La sécurisation de l'accès au magasin de palettes doit empêcher l'accès de personnes tout en permettant l'amenée de palettes par un chariot élévateur. Dès que le chariot élévateur a quitté la zone de transfert, le redémarrage doit se faire automatiquement afin de minimiser l'interruption du processus de travail.

Solution :
La zone d'accès est protégée par une barrière immatérielle de sécurité. En outre, des boucles d'induction sont encastrées dans le sol dans les zones devant et derrière le capteur de sécurité. Ainsi, le système de sécurité peut faire la distinction entre le chariot élévateur et des personnes.

Principe de fonctionnement :
Lorsque la barrière immatérielle de sécurité se déclenche, le processus de travail du magasin de palettes est interrompu - que ce soit une personne ou un chariot élévateur qui ait interrompu le champ de protection. Si toutefois la présence d'un chariot élévateur est détectée par les boucles d'induction installées dans le sol et si le chariot élévateur exécute correctement la séquence de processus spécifiée, le système de sécurité déclenche le redémarrage automatique du processus de travail.

Vos avantages en un coup d'œil

  • Utilisation optimale des installations grâce à un redémarrage automatique de la machine sans intervention manuelle de l'opérateur
  • Fiabilité et disponibilité élevées
  • Faibles coûts d'entretien
  • Protection optimale contre les manipulations
  • Intégration simple au sein du circuit de sécurité de la commande supérieure

Composants système et paramètres de sécurité

  Capteur de sécurité : barrière immatérielle de sécurité MLC 500, avec montants pour la fixation au sol
Jeu de boucles d'induction avec unité d'évaluation
Système de commande : contrôleur de sécurité MSI 400
Programme de sécurité Leuze
PL d selon ISO 13849-1, SILCL 2 selon CEI 62061
Sortie de sécurité à 2 canaux



Sécurisation de l’accès aux magasins de palettes - avec redémarrage automatique
Safety Solutions - Brochure (PDF, ~0,8 Mo)